Tilbake til oversikten

Rask og sikker konfigurering – med Config+

Config+ fra Phoenix Contact er en passende programvareløsning når INTERBUS-nettverk skal konfigureres. På det oversiktlige brukergrensesnittet tilordner du adresser ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen og prosjekterer også komplekse topologier absolutt pålitelig. Det integrerte diagnostikkverktøyet Diag+ sørger for pålitelig feilsøk i Config+.       

Mange funksjoner som gir effektiv konfigurering

Config+-programvare  

Config+-programvare

Med Config+ tar du i bruk mange forskjellige funksjoner og får en effektiv konfigurering av anlegg med INTERBUS-nettverk.

  • Innlesning og sammenligning av reell og prosjektert topologi
  • Adressetilordning med dra-og-slipp-funksjon eller komplett automatisk
  • Parametrisering av flere master- og tilkoblingsmoduler i et prosjekt
  • IP-adressetilordning via BOOTP-server
  • Parametrisering av utstyr på tvers av produsenter via FDT/DTM-konseptet
  • Parametrisering av flere enheter med assistenten MDC-Wizard
  • Overvåkingsfunksjon for kablingskontroll

Omfattende diagnostikk til INTERBUS-nettverk

Pålitelig diagnostikk er en forutsetning for god anleggstilgjengelighet. INTERBUS-nettverk diagnostiseres pålitelig med diagnostikkverktøyet Diag+, som er integrert i Config+.

  • Grafisk feilvisning i nettverkstopologien
  • Klartekstmeldinger med tips om utbedring av feil
  • Onlinevisning av utstyrstilstander
  • Statistikkfunksjoner for overføringskvalitet
  • Lagring av kommentarer om feilmeldinger

Integrert diagnostikk til Ethernet-utstyr

Benytter du også Ethernet-utstyr (switcher, moduler med Ethernet-grensesnitt) i tillegg til Interbus i anleggene dine? Også her tilbyr DIAG+ passende diagnostikkfunksjoner:

  • Motta automatisk genererte meldinger (Traps)  med Trap-Receiver-funksjonen
  • Grafisk visning av Ethernet-topologien med visning av utstyrets tilgjengelighet
  • Visning av redundansbaner, portstatistikker, virtuell LAN eller andre SNMP-avlesbare egenskaper
  • Oppkalling av nettsider for utstyr, hvis tilgjengelig

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk