Tilbake til oversikten

Diag+ – omfattende diagnostikk for PROFINET- og INTERBUS-nettverk

Diag+ er et diagnostikkprogram som er spesielt tilpasset PROFINET og INTERBUS og som signaliserer både nettverksfeil og aktuelle tilstander til styringer og utstyr. Forebyggende diagnostikkfunksjoner, som overvåking av overføringskvaliteten ved optiske fibre i PROFINET og INTERBUS, øker anleggets tilgjengelighet.

Mange funksjoner, noe som gir pålitelig diagnostikk

Diag+-programvare  

Diag+-programvare)

Statusinformasjon, betjeningsfunksjoner, klartekstmeldinger og oversiktsbilder gir rask oppstart, lokalisering av feil og god orientering i PROFINET- og INTERBUS-anlegg.

  • Start og stans av INTERBUS-datatrafikken
  • Bekreftelse på INTERBUS-feilmeldinger
  • Lasking, inn- og utkobling av INTERBUS-deltagere
  • Visning av feilmeldinger med tips for utbedring av feil og detaljert informasjon om utstyrstype og -tilstand
  • Visning av fargede symboler for tilstanden til feil og utstyr
  • Overvåking av overføringskvaliteten til fiberoptiske strekninger for forebyggende diagnostikk
  • Sammenligning og evaluering av tidsmessig forskjellige fiberoptiske diagnostikkdataposter
  • Fremstilling av godkjennelsesprotokoller som PDF-fil
  • Implementering i andre programvareverktøyer, som visualiseringer
  • Visning av lagrede meldinger fra styringens meldingsarkiv
  • Oversikt over topologien til Ethernet-/PROFINET-utstyr i en 2D-grafikk
  • Opplysninger om tilgjengeligheten til Ethernet/PROFINET-utstyr
  • Bruk av konfigureringsdata og kommentarer som utarbeides under prosjekteringen med Config+ eller PC WORX (f.eks. merking av komponenter, stasjonsnavn)
  • Administrering av individuelle brukerrettigheter for forskjellige brukere

Diag+ NetScan – programvare for syklisk diagnostikk av INTERBUS-nettverk

Diag+ NetScan åpner for tidssynkron overvåking av INTERBUS-nettverk med flere tilkoblingsmoduler/kontrollere. I et anlegg er for eksempel overføringskvaliteten til samtlige fiberoptiske strekninger under kontinuerlig overvåking. Sekundære busser som er tilkoblet via systemkoblere kan også implementeres i overvåkingsprosessen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk