Byggelementrekkeklemmer

Individuelle løsninger

Individuelle løsninger

Med utstyr eller konfeksjonerbar: Med byggelementrekkeklemmer utfører du enhver koblingsoppgave.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Byggelementrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Du vil gjerne benytte byggelementer individuelt, og forbli fleksibel når koblingene skal utformes? Byggelementrekkeklemmer fra Phoenix Contact kan benyttes i forskjellige applikasjoner.

Dine fordeler

  • Stort produktmangfold takket være mange forskjellige varianter med LED-er, sperredioder eller motstand
  • Entydig identifisering og redusert feltkabling grunnet påtrykket koblingsskjema
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform

En løsning – mange utførelser

Byggelementrekkeklemme med LED  

Visning av driftstilstander ved hjelp av LED

Byggelementrekkeklemmer kan benyttes i mange ulike applikasjoner. Sikkerhetskravene er det også tatt hensyn til: Påtrykte koblingsskjemaer eller symboler reduserer risikoen for feilkabling betraktelig.

Du kan velge mellom forskjellige varianter:

  • Byggelementrekkeklemmer med LED, for visualisering av driftstilstander i et anlegg
  • Byggelementrekkeklemmer med sperredioder, som beskyttelse av komponenter mot returstrøm og motstand
  • Varianter med en eller flere etasjer

Modulær og pluggbar

Komponentplugger  

Tilpasset din anvendelse: Komponentplugger

Enda større fleksibilitet grunnet varianter fra Phoenix Contact der man selv kan montere utstyr. Som et praktisk supplement til byggelementrekkeklemmer har vi komponentplugger for skillebasisklemmer.

Pluggene har komponenter som blant annet følgende:

  • Sikringer
  • Lysindikatorer
  • Dioder
  • Motstand

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00