Datalogger

Intelligent datastyring

Optimalisere energibruk

Overvåk og protokollfør anleggets energiforbruk – det gjør automatiseringen mer effektiv og økonomisk.

Tilbake til Energi- og effektmåling

Kategorier

Optimaliser bruken av energi og ressurser. Med stand-alone-datalogger og programvareløsninger for datalogging overvåker og protokollfører du all bruk av vann, trykkluft og elektrisitet i anlegget. Det avdekker muligheter for optimaliseringer og gir en effektiv kostnadskontroll.

Dine fordeler

  • Alltid full oversikt over relevante data takket være pålitelig, nøyaktig og kontinuerlig registrering av målestørrelser
  • Spar kostnader – med intelligent administrering av energiforbruket
  • Miljøvennlig produksjon – avled sparetiltak for knappe ressurser direkte
  • Lite vedlikeholdskrevende stand-alone-datalogger: Langtidsbruk med vanlige batterier takket være spesielt energibesparende teknologi

Enkel kostnadsbesparelse

Effektiv energibruk  

Øke effektiviteten og dermed redusere kostnadene

Datalogger benyttes overalt der bruk av vann, trykkluft og elektrisitet skal registreres og arkiveres. Ved å parametrisere i stedet for å programmere blir enhetene enkle å håndtere.

Datalogger parametriserer du uten programvare og uten operatørpaneler – helt enkelt med en nettleser på PC-en din.

Betjeningen er like enkel som resultatet er effektivt: De skaper transparens med hensyn til ressursbruk og utvikler energispareprogrammer. Dermed forbedrer du ressursbruken i anlegget fortløpende.

Program for energi- og effektmåling

EMLOG-program  

Effektiv bruk av energi: Med programmet EMLOG

Kombinert med en modulær kontroller i klassen 100 er dataloggingprogrammet EMLOG fra Phoenix Contact en effektiv løsning for å samle inn energidata for varme, kulde, luft eller elektrisitet. Dermed har du full oversikt over ressursene og administrerer effektivt maskinene og anleggenes forbruk.

  • Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt
  • Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
  • Maks. 24 impuls- og 8 analoginnganger
  • Tilkobling av maks. 10 EMpro-energimåleenheter og maks. 10 effektmåleklemmer

Fjernstyring og datainnsamling i en og samme enhet

Stand-alone-datalogger  

Stand-alone-datalogger

Stand-alone-dataloggeren er, takket være en ekstremt energibesparende teknologi, en ideell stand-alone-fjernstyre- og fjernvedlikeholdsløsning for desentral automatisering. Med et høyt antall grensesnitt og protokoller som støttes, er datalogging nå enklere enn noensinne – og det helt uten strømtilkobling.

  • Integrert SMS/GSM/GPRS-modem med antenne
  • Datalogger, Gateway og alarmmanager i en og samme enhet
  • Energibesparende teknologi, intelligent batteribruk
  • Protokoll: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • Fire grensesnitt inkludert Ethernet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00