Kompakte overvåkingsreleer

Kompakte overvåkingsreleer

Rask tilkobling og redusert plassbehov

De kompakte EMD-BL-releene er optimale for enkle overvåkingsoppgaver, og da spesielt innen bygningsinstallering og serieproduksjon.

Tilbake til Overvåkingsrelé

Kategorier

Søk i Kompakte overvåkingsreleer

Vis alle produktene i denne kategorien

EMD-BL-serien fra Phoenix Contact overvåker strøm, spenning og faseparametere både effektivt og pålitelig. Modulene etablerer kontakt raskt, direkte og uten bruk av verktøy, ved hjelp av push-in-teknologien.

Dine fordeler

  • Meget plassbesparende – grunnet kompakt hus i installeringsbyggform
  • Rask kabling uten bruk av verktøy – ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
  • Enkel håndtering – parametere stilles inn helt enkelt ved hjelp av dreiebrytere i utstyrsfronten
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av statusdioder
  • Perfekt for serieproduksjon – prisoptimalisert løsning for mange forskjellige overvåkingsfunksjoner
  • Rask installering av spennings- og faseovervåkingsreleene med forsyning fra målekretsen
  • Kompakte overvåkingsreleer er en del av COMPLETE line-systemet

Økonomisk effektiv overvåkingsløsning

Kabling av kompakte overvåkingsreleer uten bruk av verktøy  

Kompakte overvåkingsreleer – rask tilkobling uten verktøy

Ved hjelp av de kompakte overvåkingsreleene EMD-BL overvåker du viktige anleggsparametere både effektivt og pålitelig. Dermed oppdager du kritiske avvik i god tid, signaliserer dem eller kobler anleggsdeler målrettet ut.

Du kan velge blant fire utstyrstyper:

  • Strømovervåking, 1-faset:  Overstrøm, understrøm, Window
  • Spenningsovervåking, 1-faset: Underspenning, Window
  • Spenningsovervåking, 3-faset: Window, fasefølge
  • Faseovervåking: Fasefølge, fasesvikt, asymmetri

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger