Skybasert fjernvedlikehold

Skybasert fjernvedlikehold

mGuard Secure Remote Service

Nøkkelferdig fjernvedlikehold.

Tilbake til Fjernvedlikehold

Kategorier

Søk i Skybasert fjernvedlikehold

Vis alle produktene i denne kategorien

Internetteknologier gjør at du kan etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine overalt og til enhver tid. Produktene fra Phoenix Contact beskytter nettverksforbindelsene pålitelig mot feil og manipuleringer. De har de mest moderne sikkerhetsmekanismer som Virtual Private Networks (VPN), krypterte data og integrerte brannmurer.

mGuard Secure Remote Service forbinder servicepersonell og fjernvedlikeholdsmål pålitelig via Internett. Den gir operatører og maskin- og anleggsforetak en nøkkelferdig, komplett VPN-løsning.

Dine fordeler

  • Nøkkelferdig VPN-infrastruktur
  • Enkel oppstart via konfigureringsassistenter
  • Nettgrensesnitt som er enkelt å betjene
  • Kompatibel med alle mGuard-­Security­-Appliances, TC Cloud Clients og sertifiserte programvare-VPN­-Clients
  • Nativ støtte av Apple-iPad- og iPhone-enheter

Skybasert fjernvedlikehold: Enkelt – sikkert – pålitelig

Fjernvedlikehold via mGuard Secure Remote Service  

Fjernvedlikehold via mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service gir deg en nøkkelklar, komplett VPN-løsning. Via et enkelt nettgrensesnitt etablerer servicepersonellet raskt og sikkert kontakt med maskiner, industri-PC-er og kontrollere.

Skyen, som er basert på mGuard-industristandarden, benytter virtuelle private nettverk (VPN) med den velkjente IPsec-sikkerhetsprotokollen. Det gir tillit, autentisitet og integritet ved all data som overføres mellom samtlige deltakere som er tilkoblet via mGuard Secure Remote Service.

Tysklands største fjernvedlikeholdsløsning via vertsmaskin tilbyr skycomputing i overensstemmelse med de strengeste europeiske standardene for personvern (GDPR). For deg betyr det at du ikke trenger å investere i egen maskinvare, og du sparer lokalt administrasjonsarbeid. Skyen via vertsmaskinen er alltid oppdatert. Dermed drar du nytte av regelmessige oppdateringer og Patche-styring, korte latenstider og et datasenter som er i drift og tilgjengelig døgnet rundt. Det er et meget praktisk servicetilbud nettopp for små og mellomstore foretak.

Funksjonelle komponenter og egenskaper ved mGuard Secure Remote Service

Funksjonsoversikt mGuard Secure Remote Service  

Funksjonsoversikt mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service benytter IPsec-VPN og gir tillit, autentisitet og integritet ved all data mellom enhetene. Servicepersonellet benytter en godkjent VPN-Client, for eksempel mGuard Secure VPN-Client-programmet eller en iPad, og kobler arbeidsplassen sin til mGuard Secure Remote Service. Maskinene er utstyrt med industriegnede fjernvedlikeholdsrutere eller en PLCnext-kontroller og etablerer ved behov VPN-forbindelsen til Secure Remote Service. Nettgrensesnittet til mGuard Secure Remote Service styrer tilgangen som serviceteknikere har til maskinene.

Egenskaper mGuard Secure Remote Service:

  • Meget sikker IPsec-­VPN-kommunikasjon
  • Tofaktorautentisering
  • Bruker- og autorisasjonsstyring for pålitelig tilgang til forskjellige kunder og anlegg
  • God industriegnet tilgjengelighet over hele verden
  • Driftet i Tyskland etter de høyeste standarder for sikkerhet og personvern
  • mGuard-sikkerhetsteknologi som har vist sin berettigelse i industrien

Tilgjengelige utgaver og ytelsesomfang

mGuard Secure Remote Service BASICmGuard Secure Remote Service PREMIUM
Antall brukereubegrensetubegrenset
Antall maskinerubegrensetubegrenset
Antall servicearbeidsplasserubegrensetubegrenset
Samtidige serviceforbindelser13
Overføringsvolum pr. serviceforbindelse2 GB/måned4 GB/måned
Overføringsvolum totalt2 GB/måned12 GB/måned
Garantert båndbreddeuten1 mbps pr. serviceforbindelse
Garantert tilgjengelighet (SLA-er)uten98 % p.a.
Service-VPN-Clients

mGuards,
IPsec Software-VPN-Clients,
macOS

mGuards,
IPsec Software-VPN-Clients,
macOS
Mobile Service-VPN-ClientsiPadOS, iOS (Apple iPad og iPhone)iPadOS, iOS (Apple iPad og iPhone)
Maskin-VPN-ClientsmGuards, TC Cloud Clients, PLCnextmGuards, TC Cloud Clients, PLCnext
SkysupportE-postTelefon, e-post
Kan utvidesneija
AutorisasjonsmodellStandardUtvidet (lokalisering/maskin)
Reportingjaja
Rapportfilterneija
Rapporteksportneija (CSV, Excel, PDF)
TofaktorautentiseringTime-based One-time-Password (TOTP), E-MailTime-based One-time-Password (TOTP), E-Mail
Configuration Blueprintsneija
Maskinnettet privat adresseområdevilkårlige private adresseområder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Pålitelig fjernvedlikehold

Med mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfigurering med mGuard Secure Cloud.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk