Tilbake til oversikten

PC WORX EXPRESS – gratis innføring i programmering

Enkel programmering: PC WORX EXPRESS fra Phoenix Contact er et gratis programmeringsprogram som gir en ukomplisert innføring. Den mindre omfattende versjonen av PC WORX-programmet er tilpasset styringene i klassen 100. I tillegg er det enkelt å betjene, og en passende løsning for brukervennlig og effektiv oppretting av applikasjoner.

Enkel betjening

Brukergrensesnittet til PC WORX EXPRESS  

Enkel håndtering

Det grafiske brukergrensesnittet til PC WORX EXPRESS er tilpasset behovene til alle som ønsker å starte opp med programmering.

  • Rask og enkel prosjektoversikt
  • Arbeidsområder som kan kobles til og fra
  • Konfigurerbare symbollister

Informative icons og menyer som er redusert til det mest nødvendige er konsekvent brukervennlige. I tillegg kan de prosjekterte dataene videreføres til visualiseringsverktøy med kun få tastetrykk.

Oversikt over PC WORX EXPRESS

Skjermdump av busskonfigurator  

Programmering i henhold til standard IEC 61131

Med PC WORX EXPRESS programmerer du etter den internasjonale standarden IEC 61131. Det betyr på følgende språk: Strukturert tekst (ST), ladder (KOP) og funksjonsblokk (FBS). 

For å oppnå optimale kommunikasjonsegenskaper og en effektiv programmering har PC WORX EXPRESS også følgende:

  • Integrert busskonfigurator for prosjektering av nettverksstrukturer i INTERBUS- og Ethernet-nettverk
  • Utstyrskatalog med alle komponenter
  • Konfigurering av maskinvare med dra-og-slipp-funksjonen
  • OPC-server og nettserver for tilkobling til visualiseringer eller styrenivåer
  • Diagnostikk av INTERBUS-systemkomponenter grunnet integrert diagnostikkprogram Diag+

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00