Ladeteknikk for e-mobilitet

Ladeteknikk for e-mobilitet

Fra ladestasjonen og helt til elbilen

Vår portefølje dekker hele ladeprosessen.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Ladekabler og ladekontakter
    Ladekabler og ladekontakter

    AC- og DC-ladekabler, ladekontakter til elbiler og ladestasjoner samt egnet tilbehør.

  • Ladekontrollere
    Ladekontrollere

    AC- og DC-ladekontrollere for privat, kommersiell og offentlig lading samt overvåkingsmoduler for differansestrøm.

  • Programvare til ladestyring
    Programvare til ladestyring

    EV Charging Suite forener samtlige funksjoner for intelligent ladestyring i ett program og optimaliserer slik driften av ladestasjonene dine.

  • Startsett til ladestasjoner
    Startsett

    Sammensetning av alle nødvendige komponenter for å sette opp AC-ladestasjoner på egenhånd.

Søk i Ladeteknikk for e-mobilitet

Vis alle produktene i denne kategorien

I tillegg til ytelsessterke ladekontakter for elkjøretøyer får du hos oss tilnærmet alle komponenter for oppbygging av moderne ladepunkter, det være seg privat AC-lading eller hurtiglandng på offentlige CCS-ladestasjoner. Vi leverer løsninger for rask oppbygging av områdedekkende ladeinfrastruktur med ladeeffekt opptil 500 kW.

Dine fordeler

  • Mange bruksmuligheter takket være stort produktspekter for bruk over hele verden
  • Fleksibelt konfigurerbare ladekontrollere gjør at de mest forskjellige krav på private og offentlige områder og områder i næringsøyemed kan imøtekommes
  • Optimalisering og styring av komplette ladeanlegg ved hjelp av intelligent programvare
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Ladekabler og ladekontakter

Pålitelige ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt  

Pålitelige ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt

Våre ladepluggsystemer setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer.

De er ikke bare sikre og pålitelige under drift, men også særdeles praktiske.

Med High Power Charging setter vi en milepæl i e-mobilitetens historie – ved at vi reduserer ladetiden til kun få minutter.

Ladekontrollere

Fleksible ladekontrollere  

Fleksible ladekontrollere

Med våre fleksible ladekontrollere drifter du enhver ladestasjon – fra AC-veggboksen i hjemmet og helt til HPC-ladestasjoner langs motorveien.

Enhetene overvåker og styrer ladeprosessen ved el-kjøretøyer i henhold til gyldige internasjonale IEC-, GB/T- og SAE-standarder.

Programvare til ladestyring

Programvare til intelligent ladestyring  

Programvare til intelligent ladestyring

EV Charging Suite optimaliserer driften av ladestasjonene dine, og sikrer stasjonenes tilgjengelighet.

Det skalerbare programmet danner grensesnittet mellom elbilfører, leverandører av kalkuleringstjenester samt ladeanleggs- og nettoperatør.

Pakken suppleres med skreddersydde brukerroller, intuitiv berøringsbetjening og nøyaktig avregning via OCPP.

Startsett til ladestasjoner

Startsett  

Oppbygging av ladestasjoner på egenhånd ved hjelp av startsettene

Våre startsett er den perfekte innføringen i ladeteknikkens verden for el-installatører.

Settene inneholder en sammensetning av alle nødvendige komponenter for å sette opp private AC-ladestasjoner eller AC-ladestasjoner for næringsøyemed, helt enkelt på egenhånd.

Takket være godkjente kablingsplaner bortfaller ekstra arbeid i forbindelse med utvikling.

Bruk kompetansen vår

Kvinne med elbil ved en ladestasjon  

Vi forstår oss på nettopp ditt område

I tillegg til komponentene som presenteres her, har tilbyr Phoenix Contact omfattende kompetanse rundt løsninger til lading innen e-mobilitet. Vi forstår nettopp din type anvendelse, og hjelper deg ved planlegging og implemementering.

Mer informasjon:

  • Typisk bruk og vår løsning
  • Vår service og support
  • Vellykkede kundeprosjekter
  • Grunnleggende informasjon om ladeteknikk, faglitteratur
  • Nyttige og interessante videoer og veiledninger
  • Kommende messer og arrangementer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Hurtiglading i en ny dimensjon

Med High Power Charging blir e-mobilitet egnet for hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk