Ladepluggsystemer for e-mobilitet

Ladepluggsystemer for e-mobilitet

Banebrytende el-teknologi

Vær aktivt med på å utforme moderne mobilitet.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

  • AC-infrastrukturladekontakter
    AC-infrastrukturladekontakter

    Infrastrukturladekontakter med vippedeksel og påbyggingsramme for individuell oppbygging av ladeinfrastrukturen.

  • AC-ladekabel
    AC-ladekabel

    Kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger for alle standardiserte AC-ladegrensesnitt globalt.

Søk i Ladepluggsystemer for e-mobilitet

Vis alle produktene i denne kategorien

Ladepluggsystemer fra Phoenix Contact setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer. Det være seg lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm – AC- og DC-ladepluggsystemene fra Phoenix Contact er sikre, pålitelige og brukervennlige.

Dine fordeler

  • Sikker bruk grunnet ladeteknikk i henhold til standard for type 1, type 2 og GB/T
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO/TS 16949
  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Enhetlig og plassbesparende monteringsplass til alle Phoenix Contact infrastrukturladekontakter
  • Sikker lading grunnet temperaturovervåking og nyskapende låsemekanismer

Ladepluggsystemet for alle typer anvendelser globalt

Oversikt over samtlige ladepluggsystemer  

Oversikt over samtlige ladepluggsystemer

Phoenix Contact tilbyr globalt egnede ladepluggsystemer, og da for både konvensjonell lading på vekselstrømsnettet og for hurtiglading med likestrøm.

  • CCS type til Nord-Amerika
  • CCS type 2 til Europa
  • GB/T til Kina

AC-infrastrukturladekontakter

Infrastrukturladekontakt med aktuator, beskyttelsesdeksel og påbyggingsramme  

Infrastrukturladekontakt type 2 med beskyttelsesdeksel

Hos Phoenix Contact finner du infrastrukturladekontakter i henhold til type 2- og GB/T-standard for en- og trefaset lading (type 1-standard omhandler ingen infrastrukturladekontakter). Infrastrukturladekontaktene kan benyttes i veggbokser eller ladestasjoner. Porteføljen suppleres av ytterligere tilbehør som beskyttelsesdeksel og påbyggingsramme.

  • Type 2 til 32 A / 480 V AC
  • GB/T til 32 A / 440 V AC
  • For- eller bakveggmontering
  • Dreneringssystem

AC-ladekabel

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard  

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard

Det være seg AC-ladekabler med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for montering til en ladestasjon eller mobile ladekabler med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg til bagasjerommet – også for konvensjonell lading med vekselstrøm kan Phoenix Contact tilby samtlige grensesnitt for alle nasjonale standarder:

  • Type 1 opptil 32 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • Type 2 opptil 32 A / 480 V AC (metrisk)
  • GB/T opptil 32 A / 440 V AC (metrisk)

DC-ladekabel

DC-kjøretøyladeplugg type 1, type 2 og GB/T-standard  

DC-kjøretøyladeplugg type 1, type 2 og GB/T-standard

Phoenix Contact tilbyr alle kjøretøyladeplugger i henhold til standard for hurtiglading med likestrøm opptil 250 A over hele verden. Ladeprosesser fullføres i løpet av meget kort tid.
HPC-ladeteknikken (High Power Charging) med integrert kjølesystem og opptil 500 A utgjør neste utbyggingstrinn. Den gjør det mulig å forkorte ladetidene ytterligere.
Du kan dra nytte av samtlige fordeler ved et komplett produktsortiment – fra type 1 (USA), type 2 (Europa) og til GB/T-standard (Kina):

  • CCS type 1 til 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS type 2 til 200 A / 1000 V DC (metrisk)
  • GB/T til 250 A / 1000 V DC (metrisk)

Tilbehør til ladepluggsystemer

Beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakter og holdere til kjøretøyladeplugger  

Beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakter og holdere til kjøretøyladeplugger

Som supplement til ladepluggsystemene finnes det forskjellige typer tilbehørsdeler og reservemateriell. Med dem kan du teste ladeforløpet eller supplere nyttige funksjoner som blant annet utvidet beskyttelse mot miljøpåvirkninger.

  • Holdeanordninger til kjøretøyladeplugger (parkeringsposisjoner)
  • Beskyttelsesdeksler, pakninger og påbyggingsrammer til infrastrukturladekontakter
  • Låseaktuatorer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Combined Charging System type 2 for Europa

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.


Ladepluggsystem med GB/T-standard for Kina

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk