Effektive ladekontakter for kjøretøyprodusenter og ombyggere.
Med våre CCS-ladekontakter, som også kalles kjøretøyinntak, kan du lade elkjøretøyer med både vekselstrøm og med likestrøm – fordi AC- og DC-ladepluggene har felles plugghode. Combined Charging System ble utviklet for å spare monteringsplass i elbilen, forenkle håndteringen ved lading og lade opp for rekkevidde med høy ladeeffekt. Utover disse har vi også DC-ladekontakter i henhold til GB/T-standard.
Vær oppmerksom på at disse produktene ikke kan bestilles online. Utvikling, produksjon og salg foregår utelukkende gjennom PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Ved spørsmål kan du benytte kontaktmulighetene som er angitt oppe til høyre.
Disse kjøretøyladekontaktene er egnet for lading av el-kjøretøyer med vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC) i henhold til amerikansk standard CCS type 1.
Ladepluggen låses av en elektromekanisk aktuator under ladeprosessen.
Disse kjøretøyladekontaktene er egnet for lading av el-kjøretøyer med vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC) i henhold til europeisk standard CCS type 2.
Ladepluggen låses av en elektromekanisk aktuator under ladeprosessen.
CCS-ladekontaktene danner enhetlige dimensjoner av de utvendige profilene. Dermed har el-produsenten alltid samme monteringsrom i karosseriet. Et kjøretøyinntak til det nordamerikanske markedet (CCS type 1) passer på akkurat samme måte som et inntak for det europeiske markedet (CCS type 2).
En sikker ladeprosess omfatter også overvåking av temperaturen på effektkontaktene. Hvis det oppstår overoppheting, for eksempel ved høye utetemperaturer eller overlast, registreres dette av PT1000-motstandssensorer. Ved overoppheting kan ladekontrolleren dermed koble ut ladeprosessen eller nedregulere ladeeffekten.
Som standard er CCS-ladekontaktene utstyrt med en elektromekanisk låseaktuator. Under ladeprosessen låser den kjøretøyladepluggen på siden eller direkte på festehaken i plugghodet.
Aktuatorbolten er konstruert for å tåle høye uttrekkskrefter. Det er derfor ikke mulig å trekke ut ladepluggen under ladeprosessen.
Er du interessert i våre universelle kjøretøyladekontakter, og ønsker et detaljert tilbud? Bruk da følgende skjema:
I henhold til spesifikasjoner fra din side rundt plass, ladeytelse og funksjonsomfang utvikler vi såkalte kjøretøyinntak for serieproduksjon av elbilen din.
I den forbindelse integrerer vi egenskaper som LED-indikatorer, belysning, betjeningselementer eller låsemekanismer til ladeplugg og ladeklaff.
Gjennom smarte kjølekonsepter og meget nøyaktig temperaturmåling reduserer vi ledertverrsnittene, og senker dermed kostnadene i det komplette ladesystemet.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på