Kjøretøyladekontakter for lading med likestrøm (DC), installeres i el-kjøretøyer, i henhold til GB/T 20234.1-2015 og GB/T 20234.3-2015.
Vær oppmerksom på at disse produktene ikke kan bestilles online. Utvikling, produksjon og salg foregår utelukkende gjennom PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Ved spørsmål kan du benytte kontaktmulighetene som er angitt oppe til høyre.
Er du interessert i våre universelle kjøretøyladekontakter, og ønsker et detaljert tilbud? Bruk da følgende skjema:
DC: 125 A / 1000 V
uten låseaktuator
ledningslengde 2 m
DC: 250 A / 1000 V
uten låseaktuator
ledningslengde 2 m
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på