Ladekontakter til ladestasjoner og Wallboxes

Ladekontakter til ladestasjoner
Tilbake til Ladekabler og ladekontakter

Kategorier

Søk i Infrastrukturladekontakter

Vis alle produktene i denne kategorien

Stikkontakten til modus‑3‑ladekabel: Våre infrastrukturladekontakter CHARX connect monteres i AC-ladestasjoner og Wallboxes. Ladekontaktene åpner for modus-3-lading av kjøretøybatterier via en- eller trefasede ladekabler med ladeeffekter opptil 26 kW. I stikkontaktene passer ladeplugger etter type 2-standarden for Europa i henhold til IEC 62196-2 eller GB/T-standard for Kina. Egnede beskyttelsesdeksler sørger for pålitelig beskyttelse mot vannsprut etter beskyttelsesgrad IP54.

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment for type 2 og GB/T
  • Rask og enkel registrering av ladestatus via LED-indikator i farge
  • Økt sikkerhet grunnet nøyaktig temperaturmåling og integrert låseaktuator
  • Fleksibel montering og enkelt vedlikehold grunnet modulær portefølje med pluggbare kabler
  • Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
  • Effektiv effektoverføring og langtidsstabilitet takket være forsølvede kontaktoverflater
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Lading med vekselstrøm i henhold til modus 3, situasjon B

Lademodus 3, situasjon B  

Lademodus 3, situasjon B

AC-infrastrukturladekontaktene etter lademodus 3 benyttes i ladesituasjon B. Det innebærer at de mobile AC-ladekablene som vanligvis er plassert i bagasjerommet, kan tilkobles her.

Ladekontakter type 2 for Europa

Type 2-ladekontakt og -beskyttelsesdeksel i settet (til venstre) og separat kabelsett (til høyre)  

Type 2-ladekontakt og -beskyttelsesdeksel i settet (til venstre) og separat kabelsett (til høyre)

Den standardiserte infrastrukturladekontakten type 2 etter IEC 62196 er konstruert for lading i Europa. Vår aktuelle generasjon 2 finnes i to forskjellige sett:

  • Basissett med ladekontakt og beskyttelsesdeksel i velkjent kvalitet til attraktiv pris
  • Premiumsett med ladekontakt med temperatursensorsystem og beskyttelsesdeksel med LED-indikator

Premiumladekontakten er verdens første av type 2 med temperatursensorsystem, som gir beskyttelse mot farer som følge av overoppheting. Den finnes med 3- og 4-polet låseaktuator. Ved hjelp av den fritt styrbare RGB-LED-statusindikatoren i Premiumbeskyttelsesdekselet ser brukeren ladepunktets status umiddelbart. Beskyttelsesdekselet skrus fast på baksiden.

De metriske, pluggbare tilkoblingsledningene gir optimal fleksibilitet når ladepunktene skal monteres, og forenkler vedlikeholdet. Maksimal ladeeffekt fremgår av valget av kabelsett, som finnes separat, noe som reduserer antall artikler for ladekontakter betraktelig og som dermed reduserer lagerkostnadene dine. Kabelsettene finnes i følgende ytelsesklasser:

  • 7,0 kW (32 A / 250 V / enfaset)
  • 11 kW (20 A / 480 V AC / trefaset)
  • 22 kW (32 A / 480 V / trefaset)

Opplev alle detaljer i 3D

3D-produktvisning AC-ladekontakt type 2 med LED-visning

Se produktet med flere detaljer.

Ved å zoome og dreie kan AC-ladekontakten med LED-visning betraktes fra alle vinkler.

Ladekontakter GB/T for Kina

GB/T-ladekontakt (til venstre) og separat beskyttelsesdeksel (til høyre)  

GB/T-ladekontakt (til venstre) og separat beskyttelsesdeksel (til høyre)

Den standardiserte infrastrukturladekontakten etter GB/T 20234 er konstruert for lading i den kinesiske infrastrukturen. Den er meget lik ladekontakt type 2. Etter standard, i tillegg til låseaktuatoren, er også en utsparing tilgjengelig for hendelen til infrastrukturladepluggen. I henhold til ny GB/T-standard har hver effektkontakt i tillegg integrerte temperatursensorer.

Ved vår aktuelle generasjon 1 får du ladekontakt og beskyttelsesdeksel som separate artikler. Den metriske tilkoblingsledningen er fast tilkoblet ladekontakten og finnes dermed ikke separat. Følgende ytelsesklasser er tilgjengelige:

  • 7,0 kW (32 A / 250 V AC / enfaset)
  • 14 kW (32 A / 440 V AC / trefaset)

Pålitelig ladeprosess

Med et låseaktuatorsystem forhindres det pålitelig at infrastrukturladepluggen trekkes ut under ladeprosessen. Låsingen styres via et integrert elektronikksystem i aktuatorsysemet, og aktuell status hentes opp. I nødstilfeller, for eksempel ved strømbrudd, kan låseaktuatoren også frigjøres ved å åpne ladestasjonen manuelt.

Ytterligere CHARX produkter til AC-ladeinfrastrukturen

Elbil ved ladestasjon  

Vi tilbyr en komplett portefølje til ladeprosessen ved el-kjøretøyer

Bruk vår store portefølje for å sette opp sterke AC-ladestasjoner eller komplette ladeanlegg. I tillegg til produktene som presenteres her, får du hos oss følgende:

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Ladekontakter med LED-indikator og temperatursensor

Kort presentasjon holdt av produktleder Daniela Stüker