Tilbake til oversikten

Programmering av din individuelle programvareløsning

Har du spesielle krav som ikke dekkes med vårt standardprogram EV Charging Suite? Vi hjelper deg ved utforming av din nettorganiserte ladeinfrastruktur. Med programvareblokker implementerer vi for eksempel en ladestyring, en lettforståelig brukerføring eller integrererer avregningssystemer via Open Charge Point Protocol (OCPP).

Dine fordeler

  • Individuell utforming av ditt ladeinfrastrukturkonsept
  • Programvaremoduler i henhold til IEC 61851
  • Implementering av din ladestasjon i styresystemet takket være kommunikasjonsprotokoll OCPP og SQL
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Be om en kundetilpasset løsning!

Har du en konkret forespørsel? Da trenger du kun å sende oss en kort melding via forespørselskjemaet for:

  • Din programvare for å bruke ladestasjonene
  • Programvareblokker for å opprette og utvide brukerprogrammet ditt

Vi tar kontakt omgående, og diskuterer alle uavklarte detaljer. I løpet av kort tid mottar du et detaljert tilbud.

Kommunikasjon mellom kjøretøy og Backend-systemer

Programvaremoduler muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøy og helt opp til Backend-systemet.  

Programvaremoduler muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøy og helt opp til Backend-systemet.

Individuell utforming

Vi hjelper deg ved utforming av din individuelle ladeinfrastruktur.

Programvaremoduler for halvoffentlig ladeinfrastrukturoffentlig ladeinfrastruktur
Nøkkelbryter x 
RFID-kortxx
Smarttelefon-appxx
Avregningssystemer x
Managementsystemerxx

Vår kunnskap – funksjoner

Vi hjelper deg når du skal benytte lademetodene og tilhørende kommunikasjon:

Lademetoder AC og DC
ProtokollOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
GrensesnittEthernet, digitale IO-er, seriell kommunikasjon (RS-485, RS-232)

Vår kunnskap – biblioteker

Vi hjelper deg ved alle brukstilfeller med tilhørende biblioteker og funksjonsblokker:

Protokoll/grensesnitt BibliotekerOppgave
EM-CP-PPE-Mobility LibKommunikasjon med ladekontrollere
EVCC BasicE-Mobility LibKommunikasjon med ladekontrollere
OCPPOCPP LibKommunikasjon med Backend-systemer
SQLSQL LibraryForbindelse med sentrale databaser
ModbusModbus LibAvlesning av energiverdier fra måleutstyr
Seriell kommunikasjonCOM SerialIntegrering av RFID-lesere

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Programmering av din individuelle programvareløsning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk