Med EV Charging Suite optimaliserer du ladeinfrastrukturen din.
EV Charging Suite er vår skalerbare programvareløsning for ladestyringen din. Den optimaliserer driften av ladestasjonene dine, sikrer stasjonenes tilgjengelighet og muliggjør fleksibel utbygging. Den danner grensesnittet mellom elbilfører, leverandører av kalkuleringstjenester, nett- og ladeanleggsoperatører.
Med det stadig høyere antallet elbiler på veiene våre, stiger også behovet for lademuligheter. Trenden går mot større ladeanlegg med korte ladetider.
Med den begrensede nettilkoblingen på stedet, må de som har ansvaret for å planlegge og sette opp ladeanlegg oppnå optimal ladeeffekt for hvert og et ladepunkt. Samtidig må sikker drift ivaretas, under hensyntagen av andre forbrukere og produsenter.
Med EV Charging Suite imøtekommer du disse kravene.
Den integrerte laststyringen i EV Charging Suite fordeler tilgjengelig tilkoblingseffekt optimalt til samtlige ladepunkter – etter innstillbare regler.
Det forhindrer overlast i bygnings- eller hustilkoblingen, noe som ville ha utløst hovedsikringen. I tillegg unngår du høye ekstrautgifter, som kan oppstå hvis maksimalytelse i henhold til avtalen overskrides.
EV Charging Suite sørger dermed for at elbiler lader strøm etter behov, at bygnings- eller hustilkoblingen utnyttes optimalt og at ladestasjonenes tilgjengelighet økes.
Ladeanlegget ditt settes helt enkelt i drift, konfigureres, styres og overvåkes via en nettleser. Det fungerer dermed klassisk via en PC i kontrollstasjonen din, men gir også mulighet for fjernvedlikehold via nettbrett eller smarttelefon.
På nettgrensesnittet administrerer du brukere og ladepunkter, og frigir ladeprosesser. Omfattende status- og diagnostikkdata til hvert ladepunkt visualiseres på en oversiktlig måte og kan eksporteres til andre programmer for videre behandling.
Tilpassede brukerroller til anleggsoperatører, serviceteknikere og betjeningspersonell gir egnede rettigheter til alle oppgaver.
Klikk på bildene for å hente opp mer informasjon.
Instrumentpanelet gir portåpneren eller mottakspersonellet en rask oversikt, og viser statusen for hvert ladepunkt. Ladeprosesser kan aktiveres eller avsluttes manuelt.
Ved å klikke på et ladepunkt får du i laststyringen opp samtlige diagnostikkdetaljer rundt status, tilordningstid, ytelse og energi. Slik kan du ved påfallende verdier søke opp og utbedre feil i anlegget helt målrettet.
Med et klikk får du opp forskjellige evalueringer i form av oversiktlige diagrammer. På den måten kan du overvåke lastforholdene over et lengre tidsrom og som eksempel gjenkjenne skjev belastning. Samtlige evalueringer kan også eksporteres til andre programmer for videre behandling.
Her fastsetter du grenseverdier for lastkretsen. Ved hjelp av disse verdiene sørger den integrerte laststyringen for at din maksimale tilkoblingseffekt ikke overskrides. Som alternativ kan du konfigurere to innbyrdes adskilte lastkretser.
Ladeanleggets kunder, det vil si elbilsjåførene, føres via berøringspanel på den sentrale terminalen, fra autorisering og helt til ladeprosessen er fullført, og det lett forståelig.
Avregningen foregår nøyaktig og forbrukstilpasset via Open Charge Point Protocol (OCPP), og via denne kommuniserer programmet med leverandøren av kalkuleringstjenester.
Du mottar programvarelisenser som passer til ladeanleggets størrelse, for 10, 30 og 50 ladepunkter. Nye ladepunkter suppleres helt enkelt via nettgrensesnittet, uten at hele ladeanlegget må konfigureres på nytt.
Hvis lisensen din ikke lenger er tilstrekkelig ved større utvidelser, kan du kjøpe en gunstig oppgraderingslisens til 30 eller 50 ladepunkter. Investeringen din er da absolutt trygg med hensyn til fremtiden, og du kan utvide lademulighetene fleksibelt.
Som alternativ kan EV Charging Suite tilknyttes et bygnings- og energistyresystem som for eksempel Emalytics. Ved å implementere sanntidsdata kan samspillet mellom alle produsenter og forbrukere optimaliseres.
Du kan som eksempel lade elbiler miljøvennlig med regenerative energier og samtidig sørge for at tilstrekkelig energi er reservert for andre forbrukere i bygningen.
Om ønsket mottar du EV Charging Suite ferdig installert på en Valueline industri-PC som for eksempel fungerer som sentral berøringsterminal. Slik reduserer du installerings- og konfigureringsarbeidet.
Valueline-serien er konstruert for utendørs bruk og er lett å lese av også i sterk sol. Maskinvareytelsen er tilpasset systemkravene i EV Charging Suite.
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på