Ladekontrollere

Ladekontrollere

Lad opp bilen – trygt og fleksibelt

Ved hjelp av våre ladekontrollere kan du drifte enhver ladestasjon – private, halvoffentlige og offentlige.

Tilbake til Ladeteknikk for e-mobilitet

Kategorier

Søk i Ladekontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Styre- og overvåkingskomponenter fra Phoenix Contact  åpner for oppbygging av AC- og  DC-ladestasjoner og systemer i henhold til aktuelle standarder. Den store produktporteføljen åpner for forskjellige infrastrukturkonsepter  på private og offentlige bruksområder samt forretningsområder med alle spesifikke krav.

Dine fordeler

  • Produkter i henhold til standard for oppbygging av ladestasjonene dine
  • Intelligente ladeinfrastrukturer grunnet standardiserte kommunikasjonsprotokoller
  • Tilpassede systemkomponenter som imøtekommer kravene
  • Utstrakte konfigureringsmuligheter gir høy fleksibilitet
  • Utviklet og produsert iht. IATF 16949 og ISO 9001

AC-ladekontrollere

Ladekontrollere til AC-anvendelser  

Ladekontrollere til AC-anvendelser

Ladekontrollerne fra Phoenix Contact overvåker og styrer lading av el-kjøretøyer i henhold til gyldige internasjonale IEC-, GB/T- og SAE-standarder. For alle anvendelser innen e-mobilitet stilles en egnet styreløsning til disposisjon.

Overvåking av differansestrøm

Moduler for overvåking av differansestrøm for ett eller to ladepunkter  

En- og tokanals modul for overvåking av differansestrøm

Modulene for differansefeilstrøm gjenkjenner AC- og DC-feilstrøm i henhold til kravene i IEC 62752. Kombinert med tilgjengelige anordninger for feilstrøm øker modulene beskyttelsesnivået som kreves i henhold til standard ved elektrisk lading av kjøretøyer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Oppbygging av en enkel AC-ladestasjon

Fra installering og helt til driftsklar ladestasjon.


Overspenningsbeskyttelse i ladestasjoner

Vi har testet ut hva som skjer med en veggboks ved overspenning.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk