Ladekabel for e-mobilitet

Ladekabel for e-mobilitet

Banebrytende el-teknologi

Vær aktivt med på å utforme moderne mobilitet.

Tilbake til Kabler og ledninger

Kategorier

  • AC-ladekabel
    AC-ladekabel

    Kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger for alle standardiserte AC-ladegrensesnitt globalt.

  • DC-ladekabel
    DC-ladekabel

    Kjøretøyladeplugger for hurtig lading med likestrøm i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard.

Søk i Ladekabel for e-mobilitet

Vis alle produktene i denne kategorien

Ladepluggsystemer fra Phoenix Contact setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer. Det være seg lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm – AC- og DC-ladepluggsystemene fra Phoenix Contact er sikre, pålitelige og brukervennlige.

Dine fordeler

  • Sikker bruk grunnet ladeteknikk i henhold til standard for type 1, type 2 og GB/T
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO/TS 16949
  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sikker lading grunnet temperaturovervåking og nyskapende låsemekanismer

AC-ladekabel

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard  

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard

Det være seg AC-ladekabler med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for montering til en ladestasjon eller mobile ladekabler med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg til bagasjerommet – også for konvensjonell lading med vekselstrøm kan Phoenix Contact tilby samtlige grensesnitt for alle nasjonale standarder:

  • Type 1 opptil 32 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • Type 2 opptil 32 A / 480 V AC (metrisk)
  • GB/T opptil 32 A / 440 V AC (metrisk)

DC-ladekabel

DC-kjøretøyladeplugg type 1, type 2 og GB/T-standard  

DC-kjøretøyladeplugg type 1, type 2 og GB/T-standard

Phoenix Contact tilbyr alle kjøretøyladeplugger i henhold til standard for hurtiglading med likestrøm opptil 250 A over hele verden. Ladeprosesser fullføres i løpet av meget kort tid.
HPC-ladeteknikken (High Power Charging) med integrert kjølesystem og opptil 500 A utgjør neste utbyggingstrinn. Den gjør det mulig å forkorte ladetidene ytterligere.
Du kan dra nytte av samtlige fordeler ved et komplett produktsortiment – fra type 1 (USA), type 2 (Europa) og til GB/T-standard (Kina):

  • CCS type 1 opptil 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS type 2 opptil 200 A / 1000 V DC (metrisk)
  • GB/T opptil 250 A / 1000 V DC (metrisk)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Combined Charging System type 2 for Europa

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.


Ladepluggsystem med GB/T-standard for Kina

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk