Ladekabler og ladekontakter til E-mobilitet

Ladekabler og ladekontakter
Tilbake til Ladeteknikk for E-mobilitet

Kategorier

  • DC-ladekabel
    DC-ladekabel

    CHARX connect – ladekabel etter CCS type 1, CCS type 2 og GB/T, for installering på ladestasjonen, for modus 4-lading med likestrøm.

  • AC-ladekabel
    AC-ladekabel

    CHARX connect – ladekabel etter type 1, type 2 og GB/T, mobil eller for installering på ladestasjonen, for modus-3-lading med vekselstrøm.

  • Tilbehør
    Tilbehør til ladekabler og ladekontakter

    CHARX connect – holdere til AC- og DC-ladekabler, reparasjonssett til DC-ladekabler samt beskyttelsesdeksler til infrastrukturladekontakter.

  • Kjøretøyladekontakter
    Ladekontakter for elbiler

    CHARX connect – ladekontakter etter CCS type 1, CCS type 2 og GB/T, for installering i kjøretøyet, for lading med veksel- og likestrøm.

  • Infrastrukturladekontakter
    Ladekontakter til ladestasjoner

    CHARX connect – ladekontakt etter type 2 eller GB/T, for installering på ladestasjonen, for modus-3-lading med vekselstrøm.

Søk i Ladekabler og ladekontakter

Vis alle produktene i denne kategorien

Trygg, pålitelig og praktisk: Våre ladepluggsystemer setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer. Forsølvede effekt- og signalkontakter, meget nøyaktig temperaturovervåking og integrert låsemekanisme gjør våre ladekabler og ladekontakter alltid trygge og pålitelige under drift. Med sin tiltalende, ergonomisk formede design er de enkle og praktiske å håndtere.

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment i henhold til standard for type 1, type 2 og GB/T
  • Effektiv effektoverføring og langtidsstabilitet takket være forsølvede kontaktoverflater
  • Sikker lading grunnet temperaturovervåking og nyskapende låsemekanismer
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Opplev CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt

Det være seg lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm – vi har egnede tilkoblingssystemer for verdens mest benyttede ladestandarder:

  • Type 1 for Nord-Amerika og ytterligere land
  • Type 2 for Europa og ytterligere land
  • GB/T for Kina
Ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt  

1) Type 1-standard for Nord-Amerika forutsetter ingen ladeplugg på infrastruktursiden. I Europa brukes det i slike tilfeller en adapterkabel som på kjøretøysiden består av en type 1-ladeplugg og på infrastruktursiden en type 2-ladeplugg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00