Kabelopplegg til næringsmiddelindustrien

En ren sak

En ren sak

Pålitelig kabling i hygienisk krevende omgivelser.

Tilbake til Kabling for spesielle anvendelser

Kategorier

  • Produktliste fordelerbokser
    Fordelerbokser

    Fordelerbokser til næringsmiddelindustrien med hus i spesialstål og fast tilkoblet PVC-stamkabel.

  • Produktliste kabler
    Kabel

    Prefabrikkerte kabler for næringsmiddelindustrien består av meget motstandsdyktige materialer.

Søk i Kabelopplegg til næringsmiddelindustrien

Vis alle produktene i denne kategorien

I næringsmiddelindustrien har hygiene absolutt førsteprioritet. Installeringen må tåle aggressive rengjøringsmidler og -metoder. Bruk derfor kabelopplegget vi tilbyr – det er korrosjonsbestandig og har en egen design.

Dine fordeler

  • Komplett sortiment – for kravene som stilles innen farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien
  • Enkel rengjøring takket være spesiell hygienedesign
  • Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler grunnet bruk av spesialstål 1.4404
  • Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt

Hygienedesign – en ren sak

Kabelopplegg i spesialstål  

Hygienedesign med spesialstålmutter og Washdown-design med kunststoffmutter

Næringsmiddelindustrien stiller meget høye krav til komponenter og materialer med hensyn til beskyttelsesgrad, korrosjonsbestandighet og hygiene. Phoenix Contact har en komplett løsning for bruk på dette området.

Den spesielle designen med tanke på nettopp hygiene gjør rengjøringen av pluggforbinderne meget enkel. Spesialstål gir omfattende korrosjonsbeskyttelse. Takket være den lyse fargen oppdages skitne steder raskt.

Kravene som stilles til pluggforbindere, varierer etter bruksområde – Phoenix Contact har passende løsning for alle typer bruk:

Bestandighet ved metaller og kunststoffer

Materialbestandighet i kabelopplegget for næringsmiddelindustrien fra Phoenix Contact: Testsertifikater  

Materialbestandighet i kabelopplegget for næringsmiddelindustrien

Vær på den sikre siden. Bruk kun pålitelige materialer.

Alle metaller og kunststoffer som bearbeides av Phoenix Contact er testet med hensyn til vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling