Kabelopplegg for utendørs bruk

Kabelopplegg for utendørs bruk

Ekstremt robust

Utendørs er forholdene ofte røffe. Vi benytter materialer med lang levetid og som er sikre mot svikt.

Tilbake til Kabling for spesielle anvendelser

Kategorier

Søk i Kabelopplegg for utendørs bruk

Vis alle produktene i denne kategorien

Uansett hvilken type anlegg du bruker utendørs: Ta i bruk vårt kabelopplegg for å sikre anleggets tilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Komplett sortiment for sensor-/aktuatorkabling og mobilhydraulikk med M12-, ventil-, Deutsch- og Superseal-pluggforbindere
  • Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler ved bruk av spesialstål 1.4404
  • Konsekvent robust: Resistent mot olje, UV og ozon, utvidet temperaturområde
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader (opptil IP69K)
  • Konsekvent: M12-kabler også for PROFINET og Ethernet

M12-kabling for utendørs bruk

M12-kabling  

Ekstreme forhold utendørs

M12-kabelopplegg i friluft utsettes konstant for sterke belastninger: UV-stråling, ozonbelastning, ekstrem varme, ekstrem kulde og raske temperaturendringer. Ofte må kablene i tillegg tåle sterke vannstråler, forskjellige oljetyper, vibrasjoner og større rystelser.

Vårt sortiment:

  • Sensor-/aktuatorledninger, skjermet og uskjermet, metalldeler i spesialstål, etter ønske også for PROFINET/Ethernet
  • Prefabrikkerte sensor-/aktuatorpluggforbindere med IDC- og skrutilkoblingsteknikk, metalldeler i spesialstål
  • Ventilpluggforbindere for utendørs bruk i byggformene A og AD i beskyttelsesgrad IP66K/IP68
  • Robuste sensor-/aktuatorbokser, helstøpt og med åtte innstikksplasser

Kablingsløsninger for mobile arbeidsmaskiner

Dumper  

Typisk anvendelse utendørs

På nyttekjøretøyer, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner benyttes pluggforbindere med høy beskyttelsesgrad. De er motstandsdyktige mot stoffer som blant annet ozon, salt, bensin og olje.

Vårt sortiment:

  • Deutsch-pluggforbindere med høy tetthet i beskyttelsesgrad IP69K
  • Superseal-pluggforbindere, vanntette og med høy motstandskraft mot aggressive omgivelsesforhold

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling