Kabelopplegg for nordamerikanske krav

Kabelopplegg for nordamerikanske krav

Spesialtilpasset

Din løsning for overføring av signaler og data – tilpasset kravene på det nordamerikanske markedet.

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søk i Kabelopplegg for nordamerikanske krav

Vis alle produktene i denne kategorien

Det nordamerikanske markedet stiller spesielle krav til pluggforbindere, kabler og bokser for sensor-/aktuatorkablingen som produktspekteret fra Phoenix Contact oppfyller.

Dine fordeler

  • Meget robust grunnet økt temperaturområde
  • Høy tilgjengelighet grunnet rask levering for det nordamerikanske markedet (maks. fem dager)
  • Konsekvent godkjent i henhold til PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Fleksibel bestilling av individuelle ledningslengder og -typer
  • Absolutt pålitelig EMC-beskyttelse grunnet 360°-skjermtilkobling (opsjon) med Advanced Shielding Technology

Kabling til potensielt eksplosive områder

M12-kabling til potensielt eksplosive områder  

Kabling til potensielt eksplosive områder

I mange prosessammenhenger må ikke bare måle- og evauleringsutstyret imøtekomme standarden for potensielt eksplosive områder, men også selve tilkoblingskomponentene. Derfor tilbyr vi M12-kablingen for Class I, Division 2 og for Class I, sone 2 IIC i gruppene A, B, C og D som er oppført av UL.

M12-kabling til eksplosjonsbeskyttede områder leveres med en sikringsklips. Den kan kun åpnes med en skrutrekker og forhindrer at pluggforbindelsen skilles utilsiktet.

Rask avvikling

Speedy tranSACtion  

Rask overføring (Speedy tranSACtion)

Spar tid. Samtlige artikler som kan sendes fra vår logistikkavdeling i Harrisburg innen fem dager, er påført logoen Speedy tranSACtion og er tilgjengelige både i katalogen og online.

Konfigurerbare materialer

KMAT  

Konfigurerbare materialer

Dine spesielle anvendelser krever selvsagt også spesielle løsninger.

Dra nytte av vårt store utvalg med ledningstyper. Konfigurer varianten nøyaktig tilpasset kravene dine.

Ved å velge individuelle ledningslengder fra 0,2 m til 40 m unngår du i tillegg unødige kabelsløyfer i anlegget.


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling