Kabler og ledninger

Kabler og ledninger

Fleksibel og sikker kabling

Alltid en velegnet kabel for overføring av data, signaler og effekt.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Kobberkabler
    Kobberkabler

    Kobberkabler finnes i forskjellige utførelser og i mange typer anvendelser.

  • Fiberoptiske kabler
    Fiberoptiske kabler

    Fiberoptiske kabler for ulike bruksområder: Som metervare eller prefabrikkert.

  • Solenergikabler
    Solenergikabler

    Sikre PV-kabler med lang levetid for alle krav som stilles innen solenergi.

  • Universelle kabler
    Universelle kabler

    Universelle kabler forbinder automasjonsenheten og modulene raskt og feilfritt.

  • Kundespesifikke kabeltilpasninger
    Kundespesifikke kabeltilpasninger

    Utforming av bruksspesifikke kabelsystemer og omfattende tjenesteytelser i forbindelse med konfeksjoneringer.

  • Ladekabler og ladekontakter
    Ladekabler og ladekontakter

    CHARX connect – ladekontakter og ladeplugger på kjøretøy- og infrastruktursiden for AC- og DC-lading i henhold til type 1, type 2 og GB/T.

Søk i Kabler og ledninger

Vis alle produktene i denne kategorien

Tilpass pluggforbinderne selv eller benytt ferdige kabelvarianter. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact ledninger for kobber- og fiberoptisk kabling samt løsninger for solenergi og e-mobilitet.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold pluggforbindertyper åpner for mange forskjellige bruksmuligheter
  • Konsekvent kabling fra automatikkskapet til feltnivået
  • Kundetilpassede varianter gir høy fleksibilitet
  • Høy tilgjengelighet grunnet produksjon over hele verden

Kobberkabler

Kobberkabler  

Kobberkabler

Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Dra nytte av ytelsessterke, ferdige pluggforbindere og ledninger i individuelle lengder.

  • Fremtidssikker datakabling med opptil 10 Gbit/s
  • M8- og M12-kabling for bruk med sensorer/aktuatorer
  • Løsninger for IP20, IP65/67/68/69K

 

Fiberoptiske kabler

Fiberoptiske kabler  

Fiberoptiske kabler

Høy overføringshastighet, optimale dempingsegenskaper, uømfintlig mot elektromagnetiske forstyrrelser: Optiske fibre er et moderne overføringsmedium for industrianlegg og infrastruktur. Vårt store produktsortiment står klart, det gjenstår bare å velge.

  • Overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for IP20 og IP65/67
  • Fibertyper POF, PCF, GOF (multi- og singlemodus)
  • Verktøy til alle fibertyper

 

Solenergikabler

Solenergikabler  

Solenergikabler

Vårt solenergisortiment suppleres med DC-ledninger som metervare, verktøy for enkel feltmontering samt testplugger, blindplugger, beskyttelseshetter og festemutre.

  • Konfeksjonerbare DC-ledninger
  • Y-fordelere
  • Avisoleringsverktøy
  • IP68-beskyttelseshetter

 

Universelle kabler

Universelle kabler  

Universelle kabler

De universelle kablene forbinder styre- og signalnivået. De finnes i forskjellige varianter. Det være seg med IDC/FLK- eller D-SUB-pluggforbindere: Med universelle kabler lykkes du med en kabling som både går raskt og som er beskyttet mot forveksling av poler.

  • Høy strømledeevne
  • Standardlengder fra 0,5 til 10 m samt individuelle lengder
  • Robuste utførelser
  • For fleksibilitet grunnet åpne kabelender

 

Ladekabel for e-mobilitet

Ladekabel for e-mobilitet  

Ladekabel for e-mobilitet

Ladekabler fra Phoenix Contact setter helt nye standarder for energiforsyning av elektrisk drevne kjøretøyer. Det være seg lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm – AC- og DC-ladekablene fra Phoenix Contact er sikre, pålitelige og brukervennlige.

  • AC-ladekabel med åpen ledningsende
  • Mobile AC-ladekabler til bagasjerommet
  • DC-ladekabel til CCS type 1, CCS type 2 og GB/T-standard
  • Tilbehør

 


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kabler og ledninger