Kabelbeskyttelsessystemer

Fleksibel og sikker

Fleksibel og sikker

Beskytt kabler og ledninger for bruk i røffe omgivelser.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

Søk i Kabelbeskyttelsessystemer

Vis alle produktene i denne kategorien

Det store sortimentet med beskyttelsesslanger i kunststoff og metall har pålitelige løsninger for de mest forskjellige bruksområder - og det opptil beskyttelsesgrad IP69K.

Dine fordeler

  • Kabelbeskyttelse for alle krav - fra kabelbunting og til vanntette varianter
  • Passende nipler for kraftige pluggforbindere og husgjennomboringer
  • Kan benyttes i alle bransjer og industrier – grunnet omfattende godkjennelser

Beskyttelsesslanger

Spiralslange  

Spiralslange

Spiralslanger for enkel bunting og føring av ledninger og ledere gir beskyttelse ved lette mekaniske påkjenninger.

De kan helt enkelt monteres i ettertid, og de enkelte ledningene og lederne kan føres ut på vilkårlige punkter.

Kunststoffslanger

Kunststoffslange  

Kunststoffslange

Kunststoffslanger er motstandsdyktige mot olje, syre og løsemiddel. Materialene er uten silikon, halogen og kadmium og finnes opptil beskyttelsesgrad IP69K og brennbarhetsklasse V0.

Meget fleksible metallslanger

Metallslange  

Metallslange

Ved hjelp av ytterst fleksible metallslanger beskytter du kablene mot mekaniske påvirkninger. Metallslanger med kunststoffmantler er vanntette og tåler værpåkjenninger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00