Kabelnipler

Kabelnipler

Sikker tetning av ledninger

Kabelnipler brukes til å tette ledninger med forskjellige diametre slik at støv og vann ikke kan trenge inn.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

Søk i Kabelnipler

Vis alle produktene i denne kategorien

Kabelnipler fra Phoenix Contact er pålitelige og sikre. Du kan velge blant standard kabelnipler i kunststoff eller metall og nipler i EMC-sikker utførelse for Ex-området. Ved ekstreme belastninger kan du velge utførelser med knekkbeskyttelses- og strekkavlastningsbøyler.

Dine fordeler

  • Stort produktspekter: Forskjellige utførelser for alle anvendelser
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
  • Stort tetningsområde og høye strekkavlastningskrefter etter lamellklemkurv-prinsippet

Standard kabelnipler

Kabelnipler  

Standard kabelnipler i forskjellige utførelser

For universell bruk velger du monteringsvennlige nipler med utmerket strekkavlastning fra Phoenix Contact. Produktsortimentet omfatter halvnipler med tetningsring til hus med skrustuss samt helnipler til hus med gjenge.

For skjermede ledninger finnes det pålitelige EMC-nipler med elastiske skjermkontaktfjær som gir enkel konfeksjonering. Lameller med meget god ledeevne gir permanent pålitelige forbindelser med kun mimimal ohmsk og induktiv motstand mellom ledningsskjerm og pluggforbinderhus.

Vårt sortiment:

  • Kunststoffkabelnipler i polyamid med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge
  • Kabelnipler i messing, forniklet, med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge
  • EMC-kabelnipler i messing, forniklet, med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68, med metrisk eller PG-gjenge

 

Kabelnipler til Ex-området

Ex-kabelnipler  

Ex-kabelnipler

Kabelnipler for Ex-områder fra Phoenix Contact gir optimal sikkerhet på potensielt eksplosive områder innen industrien.

For pålitelig drift finnes det versjoner for armerte og uarmerte kabler i tennbeskyttelsestypene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Niplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.

Vårt sortiment har følgende Ex-nipler:

  • Messing, for armerte kabler for sikkerhetstype e, for uarmerte kabler for sikkerhetstyper d, e og nR.
  • Spesialstål, for armerte og uarmerte kabler for sikkerhetstyper d, e og nR.
  • Med miljøvennlige pakninger i termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låseplugger og trykkutjevning for alle versjoner

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00