CC-Link

CC-Link

Topphastighet i M12

Overføring av data til styringen og rask kontroll av informasjon på produksjonsnivået.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Med Phoenix Contact omsetter du CC-Link-nettverket i praksis. Vi har et stort produktspekter i høy beskyttelsesgrad, det være seg konfeksjonerbare eller ekstruderte M12-pluggforbindere med kabel.

Dine fordeler

  • Alt fra en og samme produsent – gjennomgående produktsortiment for kabling i felten
  • Enkel montering: Tilkobling uten spesialverktøy
  • Kan kombineres med andre produsenter og åpner derfor for mange bruksmuligheter i industrien
  • Kundespesifikke tilpasninger av våre artikler gir høy fleksibilitet

CC-Link-teknologi

CC-Link-topologi  

CC-Link-topologi

For automatiserte produksjonsanlegg eller logistikksystemer: Med pluggforbindere og kabler fra Phoenix Contact omsetter du ditt industrielle CC-Link-nettverk i praksis.

CC-Link (Control and Communication Link) er høyhastighetsnettverket for kontroll- og informasjonsdata. CC-Link har en overføringshastighet på 10 Mbit/s, en rekkevidde på maks. 1200 m og opptil 64 deltagere.

Dra nytte av CC-Link-systemets fordeler:

  • Anvendelser på produksjonsnivå
  • Punkt-til-punkt-forbindelse med radialledninger
  • Overføringshastighet opptil 10 Mbit/s

CC-Link IE-teknologi

Applikasjon pluggforbinder CC-Link IE  

Applikasjon pluggforbinder CC-Link IE

I tillegg til enkle I/O-signaler må det i mange applikasjoner overføres større datamengder, eksempelvis bilder fra industrikameraer. For å øke prosessenes kvalitet overføres i stadig større grad HD-bilder også i høyhastighetsprosesser for slik å oppnå bedre detaljer.

I motsetning til den klassiske CC-Link har den moderne CC-Link IE derfor sitt utgangspunkt i teknologien bak Industrial Ethernet. I tillegg til universelle bruksmuligheter over hele verden med forskjellige topologier som stjerne-, tre- eller linjetopologi, er mangfoldet av utstyr som tilbys for Industrial Ethernet det største blant alle bussystemer og nettverk.

I forbindelse med Gigabit-dataoverføring brukes X-kodingen innenfor M12-grensesnittet. Med parskjerming frem til plugghodet er opptil 10 GBit/s mulig, avhengig av ledningen som benyttes.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00