CANopen

Det robuste feltsystemet

Det robuste feltsystemet

Løft automatiseringen et godt stykke fremover: Det produsentuavhengige systemet er spesielt godt egnet hver gang data skal overføres absolutt pålitelig.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Du vil gjerne benytte et velprøvd system til din automatisering? – Kommunikasjonsprotokollen CANopen har sitt utgangspunkt i CAN (Controller Area Network) og benyttes hovedsakelig innen automatiseringsteknikk. Sammenslåingen CAN in Automation (CiA) tar seg av kommunikasjonsprotokollen og er i tillegg standardisert som europeisk standard EN 50325-4.

Dine fordeler

  • Problemfri utveksling takket være enkelt nettverksmanagement
  • Effektiv takket være fastsatte og standardiserte utstyrsprofiler
  • Pålitelig takket være utallige sikkerhetsmekanismer

CANopen® – uavhengig og pålitelig kommunikasjon

Komponenter til CAN fra Phoenix Contact  

Komponenter til CAN fra Phoenix Contact.

CANopen® utvider den egentlige CAN-protokollen med bruksområdet som kommunikasjonsprofil. Utstyrs- og kommunikasjonsprofilene i objektfortegnelsen fastsetter kommunikasjonen til bestemte utstyrsgrupper. For eksempel beskriver utstyrsprofil CiA 401 I/O-modulene.

Datautvekslingen foregår via to objekttyper:

  • Prosessdataobjekter (PDO) overfører sanntidsdata – hendelsesorientert, syklisk eller på forespørsel.
  • Via servicedataobjekter (SDO) får du tilgang til objektfortegnelsen. Og kan dermed konfigurere utstyret.

Kommunikasjonen følger en tilpasset master-slave-arkitektur: En deltager fungerer som master og overtar nettverksmanagementet (NMT). Alle andre implementeres som slaver.

Med CANopen® kan i tillegg kommunikasjonsmodellene Producer/Consumer og Client/Server benyttes.

CANopen® – modulær eller i blokkform

CANopen®: Modulær eller som blokk  

CANopen®: Modulær eller som blokk

Med våre busskoblere kan den fleksible automatiseringsmodulen Inline brukes på CANopen®-nettverk i automatikkskapet.

Sett sammen din egen Inline-stasjon. Via feltbusskobleren føyer du stasjonen til i et vilkårlig punkt i nettverket. Arkitekturen: I CANopen®-nettverket er feltbusskobleren slave, i local bus er den master.

Benytt Inline Block-I/O-modulen ved få eller middels antall I/O-er. Grunnet den meget flate byggformen er den egnet for bruk der plassen er ytterst begrenset, for eksempel i koblingsbokser.

For desentral automatisering i felten har Phoenix Contact produktserien Fieldline. Komponentene har beskyttelsesgrad IP65/67 og er utformet for røffe stasjonsnære omgivelser.

Ved Fieldline-Stand-Alone-utstyr er feltbusstilkoblingen samt I/O-nivået direkte integrert. Benytt utstyret i felten ved høy desentraliseringsgrad dersom kun få digitale I/O-punkter er nødvendig.

Infrastrukturkomponenter for CANopen®

Infrastrukturmodul for CANopen®  

Infrastrukturkomponenter for CANopen®

Med det modulære repeaterkonseptet PSI-REP og PSI-MOS finnes det nå for første gang en infrastrukturmodul i kobberteknikk og fiberoptisk teknikk.

Nettverket er optimalt strukturert grunnet potensialsegmentering. Det gir deg tilnærmet ubegrensede muligheter ved nettverkstopologien.

Samtidig optimaliseres overføringshastigheten og systemets tilgjengelighet – grunnet feilbegrensninger uten tilbakevirkning eller redundante installeringskonsepter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Mer informasjon