Metervare

Metervare

Individuell kabling

På grunn av det store mangfoldet med ledningstyper kan de benyttes til mange forskjellige formål.

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

  • Produktliste metervare
    Metervare

    Sortimentet inneholder sensor- og ventilpluggledninger samt stamkabler til fordelerbokser.

Utform kabelopplegget akkurat slik du trenger det: Kombinert med de prefabrikkerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact er individuelle ledningslengder ikke noe problem.

Dine fordeler

  • Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
  • Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
  • Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder

Alltid en velegnet ledning

Alltid en velegnet ledning  

Alltid en velegnet ledning

Våre PUR-ledninger, som benyttes som standard, er halogenfrie, resistente mot kjemikalier, oljer og smøremidler og er egnet for energikjeder. Kostnadsgunstige PVC-ledninger dekker områder med middels mekaniske påkjenninger. For utendørsområder, næringsmiddelindustrien og jernbaneformål tilbyr via spesialtilpassede kabler.

Kundetilpassede varianter

Skreddersydde løsninger for sensor-/aktuatorkabling fra Phoenix Contact  

Skreddersydde løsninger

Til tross for et omfattende produktspekter for industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vårt standardsortiment.

Vårt mål er likevel å utvikle skreddersydde løsninger både raskt og fleksibelt – det være seg for maskinteknikk, anleggsbygging eller utstyrsbygging.

Servicesenteret for industripluggforbindere fra Phoenix Contact omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling