Axioline F-busskobler

Axioline F-busskobler

Riktig tilkobling av alle nettverk

Mer fleksibilitet i automatiseringen.

Tilbake til Axioline F - det blokkmodulære I/O-systemet

Kategorier

Søk i Axioline F-busskobler

Vis alle produktene i denne kategorien

Med Axioline F-busskoblere integrerer du det raske, robuste og enkle I/O-systemet i ditt eksisterende Ethernet-nettverk eller bussystem. Busskobleren åpner en local bus for opptil 63 ytterligere deltagere.

Dine fordeler

  • Høy fleksibilitet i stasjonsoppbyggingen grunnet åpenhet for alle vanlige bussystemer og nettverksprotokoller
  • Nettverksuavhengig tilgang i engineering grunnet integrert servicegrensesnitt på hver busskobler
  • Enkel implementering i selv de mest forskjellige engineeringsystemer takket være oppdaterte beskrivelsesfiler

Sterke sammen i mange nettverk

Axioline F-busskoblerne danner bindeleddet mellom Axioline F-systemet og det overordnede nettverket. Du får busskoblere for følgende kommunikasjonsprotokoller:

Nettverk til Axioline F-busskoblere

Egenskaper
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • RJ45- eller SC-RJ-fiberoptisk tilkobling
  • PROFINET-spesifikasjon 2.2 og 2.3
PROFIBUS
  • Drift av PROFIsafe-deltagere
  • D-SUB-tilkobling

EtherCAT®

  • Min. syklustid for EtherCAT® 50 µs
  • Støtter Mailbox-protokoll CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-spesifikasjon V1.3
  • min. Sercos-syklustid 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementert

Modbus/TCP

  • En eller to MAC-adresser
  • Programvaregrensesnitt for tilgang via TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • MMS- og GOOSE-kommunikasjon
  • Konfigurering via nettserver

Startup+ - enkel oppstart uten nettverkstilknytning

Skjermvisning av program Startup+  

Skjermvisning av program Startup+

Programvaren Startup+ er utviklet spesielt for Axioline F. Kontroller raskt og enkelt for eksempel kablingen av din I/O-stasjon uten tilknytning til et nettverk.

Med det integrerte USB-servicegrensesnittet får du tilgang til busskobleren og kan sette stasjonen i drift.

Programvaren gir deg følgende ytterligere funksjoner:

  • Parametrisering av Axioline F-modulene i en stasjon
  • I/O-kontroll
  • Diagnostikk

I tillegg til ovennevnte hovedfunksjoner kan man med Startup+ tilordne en busskobler et utstyrsnavn og en IP-adresse. Skriving og lesing av prosessdataene under I/O-kontrollen for bedre dokumentasjon i en fil, registreres.

Programmet kan lastes ned gratis.    

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrisering og diagnostikk

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk