Ved hjelp av ringkabelsko kobler du ledere absolutt pålitelig. En integrert skruesikring sørger for en vedlikeholdsfri kontakt.
Gjør arbeidet så behagelig som mulig: Med boltrekkeklemmene fra Phoenix Contact kobler du til ledere med tverrsnitt opptil 240 mm². Tildekningsklaffen, som kan svinges på, har en tapssikker toppmutter og gjør kablingen av ringkabelskoene både rask og enkel.
Ved bruk under støt og vibrasjoner er bolttilkoblingsrekkeklemmer helt optimale. Den integrerte fjærsikringsskiven sørger for en stabil og vedlikeholdsfri forbindelse.
Bolttilkoblingsrekkeklemmeserien RT kombinerer bolttilkoblingsteknikken med alle fordelene ved CLIPLINE-complete-systemet. De standardiserte laskene sparer mye tid ved kablingen. De tapssikrede DIN-mutrene forenkler ledertilkoblingen vesentlig, og gjør den deretter fingerberøringssikker. En skrusikring gjør at de også kan brukes på steder med meget høye krav i forbindelse med støt og vibrasjoner.
Bolttilkoblingsrekkeklemmer OTTA utmerker seg med en plassbesparende, kompakt byggform. De tapssikrede DIN-mutrene forenkler ledertilkoblingen vesentlig, og gjør den deretter fingerberøringssikker. En skrusikring gjør at de også kan brukes på steder med meget høye krav i forbindelse med støt og vibrasjoner.
Produktserien med sterkstrømsforbindere UHV forener fordelene til bolttilkoblingsteknikken med fordelene ved skrutilkoblingsteknikken. Variantene opptil 240 mm² finnes som skru-, bolt- og hybridtilkobling, en kombinasjon av begge tilkoblingsmetoder. Den integrerte skrusikringen gjør at de også kan brukes på steder der støt og vibrasjoner må påregnes. Variantene HV er spesielt godt egnet der plassen er begrenset. De supplerer sortimentet med sterkstrømsforbindere.
Skrutilkoblingsklemmene RSC er utmerket for tilkobling av ledere med ring- og gaffelkabelsko. De finnes for monteringsskinne- og direktemontering. Tilkoblingen foretas via en gjengeskrue med stjerneutgangsdrivenhet. Enkel utforming av blokker ved hjelp av festetapper. Sortimentet suppleres av prefabrikkerte blokker
Pålitelige forbindelser – det er kravet vi stiller. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.
Metalldeler av høy kvalitet i korrosjonssikre kobberlegeringer:
Isolasjonshus i elastisk og slagfast kunststoff:
"$pageName" på