Robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH.
Med kort-til-kort-pluggforbindere FINEPITCH tilbyr Phoenix Contact for første gang skjermede og uskjermede løsninger for signal- og dataoverføring. Du kan foreta individuelt tilpassede kretskortposisjoneringer med forskjellige byggformer, stabelhøyder og poltall i delingsmål 0,8 mm og 1,27 mm.
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH 0,8 har et innovativt ScaleX-kontaktsystem som gir en pålitelig høyhastighetsdataoverføring. Det er den ideelle løsningen for robuste og industriegnede kretskortforbindelser. Skjermingen sørger for god EMC-beskyttelse utenfra og inn, og andre veien.
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH 1,27 åpner for en robust forbindelse av kretskort i enheten. Fleksible kretskortposisjoneringer. Utform mesanine og koplanare forbindelser, mor-datter-kort samt forbindelser med flatledning.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på