Basishus CM

Basishus CM

God plass, rett og slett

Skap rom til ideene dine – CM-serien er riktig hus for ukonvensjonelle konsepter og komponenter som opptar stor plass.

Tilbake til Basishus

Kategorier

Søk i Basishus CM

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved innbyggingshusene CM dreier det seg om et stort hussortiment for automatikkskaptilpasset oppbygging av industriell effektelektronikk. De mange forskjellige husvariantene gjør det mulig å integrere ikke bare effektelektronikk i husene, men også transformatorer i standardbyggformene med EI-kjerne.

Dine fordeler:

  • Robust husteknikk
  • Individuell plassering av elektronikken i forskjellige modulvarianter med husmål fra 50 til 200 mm.
  • Mulighet for montering av forskjellige typer tilkoblingselementer (fra pluggforbindere med mange poler og til elektronikkprintmoduler)
  • Berøringsbeskyttet plassering av elektronikken
  • Enkel sneppmontering på symmetrisk monteringsskinne i henhold til EN 60 715

Forskjellige høyder og bredder

Forskjellige høyder og bredder  

Forskjellige høyder og bredder

Det utstyrte kretskortet kan brukes i de forskjellige føringssporene i husunderdelen. Deretter sneppes dekselet helt enkelt på underdelen. I tillegg kan deksel og underdel sikres mekanisk med skruer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk