Barrieretilkobling

Barrieretilkobling

Rask og enkel i kombinasjon

Ved hjelp av ringkabelsko kobler du ledere komfortabelt, og med push-in raskt og enkelt.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Barrieretilkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Gjør arbeidet behagelig: Med BT-barriereklemmene fra Phoenix Contact kobler du til ledere pålitelig og praktisk. Kombinert med push-in-tilkoblingsteknikken gjør skrutilkoblingsprinsippet med fjærende skrueføring kablingen både rask og enkel. BT-barriererekkeklemmene finnes for monteringsskinne- og direktemontering.

Dine fordeler

  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk: Fordi samme klemme åpner for forskjellige tilkoblingstyper, kan kravene for intern og ekstern oppkobling oppfylles samtidig.
  • Fleksibel oppbygging i applikasjonen din grunnet forskjellige monteringsmuligheter: Skinnemontering eller direktemontering
  • Brukervennlig ringkabelsko: Tilkobling med skrutilkoblingsprinsipp med fjærende skrue, vedlikeholdsfri med integrert skruesikring
  • Enkel, direkte plugging uten bruk av verktøy med push-in-flerledertilkobling
  • Enkel potensialfordeling med tidsbesparende laskesystem, optimal oversikt grunnet merking over store flater
  • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Fritt valg av tilkoblingsteknikk

BT-barriereklemmene finnes med forskjellige tilkoblingsmetoder og som hybridvarianter. Kombiner tilkoblingsteknikkene på en smart måte, og dra nytte av alle fordelene for automatikkskap- og felttilkoblingssiden.

BT-tilkoblingsvarianter
Komfortabel ringkabelskotilkoblingI kombinasjon komfortabel, rask og enkelFlere ledere, ett tilkoblingspunkt

Ved hjelp av de plassbesparende gjennomgangsrekkeklemmene sammenkobler du to ledere helt enkelt. Hva du enn måtte ønske: Det store tverrsnittsområdet, fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter gjør gjennomgangsrekkeklemmer fra Phoenix Contact til universaltalenter innen forbindelsesteknikk.

Ved hjelp av ringkabelsko kobler du ledere komfortabelt, og med push-in raskt og enkelt. Kombiner tilkoblingsteknikkene på en smart måte og dra nytte av alle fordelene for automatikkskap- og felttilkoblingssiden – ved hjelp av hybridrekkeklemmer fra Phoenix Contact.

Med flerlederrekkeklemmer fordeler du potensial plassbesparende og med minimalt arbeid. Har du ulike ledertyper eller ledertverrsnitt? Med push-in-flerlederrekkeklemmer fra Phoenix Contact kobler du opptil fire ledere pr. tilkoblingspunkt ved enkeltkabling.

Monteringsmetoder: Monteringsskinne- og direktemontering

BT-monteringsmetoder

Skrutilkoblingsprinsipp med fjærende skrueføring

Brukervennlig ringkabelskotilkobling  

Brukervennlig ringkabelskotilkobling

Brukervennlig og sikker ringkabelskotilkobling:

  • Praktisk ledertilkobling grunnet tapsfrie tilkoblingsskruer med fjærende oppheng
  • Automatisk skruesentrering grunnet optimal føring i klemmehuset
  • Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri skrutilkobling grunnet integrert fjærskive
  • Enkel flerledertilkobling
  • Høye lederuttrekkskrefter grunnet høy kontaktkraft og store kontaktflater

Push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-tilkoblingsteknikk  

Push-in Technology

Enkel i bruk – ytelsessterk forbindelse:

  • Direkte tilkobling, uten bruk av verktøy, av entrådede ledere eller tilpassede ledere med endehylser.
  • Den spesielle fjærprofilen gir fjærlett plugging av ledere med endehylse fra 0,25 mm², samtidig som lederuttrekkskreftene er optimale.
  • Med pressmekanismen kan lederne frigjøres helt enkelt med alle typer verktøy, uten direkte kontakt med strømførende deler
  • For å koble til flertrådede ledere fra 0,14 mm² uten endehylse trenger man bare å betjene pressanordningen når lederen stikkes inn

Høy kvalitet

Pålitelige forbindelser – det er kravet vi stiller. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.

Metalldeler av spenningskorrosjonssikre kobberlegeringer:

  • Ingen elementdannelse ved fuktighet
  • Sikre kontaktforhold
  • God elektrisk ledeevne gir kun minimal oppvarming

Isolasjonshus i elastisk og slagfast polykarbonat:

  • Kan resirkuleres, halogenfri, tåler UV
  • God trope- og termittsikkerhet
  • Brukstemperaturer -40 °C til +130 °C
  • Dimensjonsstabilitet og høy stabilitet mot formendringer som følge av varme
  • God kjemisk bestandighet
  • Utmerkede aldringsegenskaper
  • Sertifisering i henhold til UL 94 for brennbarhetsklasse V0

 

Push-in-rekkeklemmer

Rekkeklemmer i push-in-tilkobling  

Push-in-rekkeklemmer

Ved rekkeklemmene PT med push-in-tilkoblingsteknikk har du en velegnet klemme for enhver oppgave, og det fra 1,5 mm² og opp til 185 mm².
Ulike klemmeserier imøtekommer kriteriene til de forskjellige bruksområdene, for eksempel innen jernbaneindustrien, energiteknikk eller for potensielt eksplosivt område i forbindelse med prosessindustri.

Rekkeklemmene benytter alle fordelene ved CLIPLINE complete-systemet. Det omfatter også en ubegrenset kombinasjon av samtlige tilkoblingsteknikker og det standardiserte systemtilbehøret.

Push-in-tilkoblingsteknikk – konsekvent fra felten til kontrolleren

Med det store push-in-produktspekteret fra Phoenix Contact kabler du hele applikasjonen raskt og enkelt.

Push-in-list med barriere

Push-in – den nye pluggopplevelsen

Du kan velge produkter fra et komplett produktsortiment, konsekvent fra feltkabling og til kabling av effekt og styring. Helt uten verktøy kabler du sensorer og aktuatorer, rekkeklemmer, interface- og automatiseringskomponenter. Push-in – originalen fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

BT barriereklemmer – pålitelige i alle applikasjoner

Optimal kontaktsikkerhet også ved ekstreme forhold.