Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements - systemfrie I/O

Kompakt og fleksibel

Systemfrie, pluggbare I/O-er for kompakte stasjoner.

De pluggbare Axioline Smart Elements er systemfrie moduler uten busskommunikasjon. De enkelte elementene har kun I/O-funksjonene. Først i forbindelse med en Backplane, som fungerer tilsvarende en adapter, realiseres busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene. Dermed er Axioline Smart Elements universelle og fleksible.

Dine fordeler

  • Opptar lite plass i installasjonen, uten å begrense ledertverrsnittet på 1,5 mm²
  • Åpner for mange bruksmuligheter og enkel idriftsetting takket være redusert parametriseringsarbeid
  • Reduserer signalledningenes installasjonstider grunnet push-in-teknologi

Egenskaper ved Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements med alle fordeler
1Kompakt utstyrsdesign – 8 eller 16 tilkoblingspunkter på en grunnflate på 15 mm x 62 mm, ledertverrsnitt 1,5 mm² med endehylse inkl. kunststoffkrage, delingsmål 3,5 mm
2Push-in-tilkoblingsteknikk – verktøyløs ledertilkobling
3Systemfritt grensesnitt – Åpner for de mest forskjellige løsningskonsepter
4Manuell frigjøringsmekanisme – Rask og enkel montering

Smart og økonomisk effektiv automatisering

Oversikt over Axioline Smart Elements  

Porteføljen til Axioline Smart Elements

Porteføljen har de mest forskjellige funksjoner, fra IO-Link-master, digitale og analoge inn- og utganger og helt til Safety-moduler og ytterligere funksjonsmoduler.

På grunn av det minimale parametriseringsarbeidet ved idriftsetting og ved utskiftning er Axioline Smart Elements mindre utsatt for feil. Det gir kortere oppstartstider.

Det store ledertverrsnittet på 1,5 mm² med endehylse og kunststoffkrage for I/O-signaler sørger for minimale spenningsfall selv ved store ledningslengder.

Smart Elements for sikkerhetsfunksjoner

Sikre I/O-er i Axioline Smart Elements  

TÜV-sertifiserte, sikre I/O-er i Axioline Smart Elements

Våre TÜV-sertifiserte, sikre Axioline Smart Elements imøtekommer de strengeste sikkerhetskrav opp til PL e og SIL 3.

Kombiner våre sikre og ikke-sikre inn- og utgangsmoduler meget plassbesparende på en Backplane.

Med våre PROFIsafe-egnede Axioline Smart Elements implementerer du PROFIsafe-styrekonseptet ditt absolutt pålitelig. Som alternativ åpner våre I/O-moduler med integrert SafetyBridge Technology for enkel og nettverksuavhengig implementering av desentrale sikkerhetsløsninger.

Brukstilfelle i I/O-systemet Axioline F

Innenfor en Axioline F-stasjon kan du kombinere klassiske Axioline F-moduler med Axioline F-Backplanes inkludert Axioline Smart Elementer vilkårlig. Slik kan du drifte Axioline Smart Elements på de allerede eksisterende Axioline F-busskoblerne eller Axiocontrol-kontrollerne, for eksempel PLCnext Control eller klassiske PLS-er.

De spesialutviklede Axioline F-Backplanes har fire og seks Smart Elements-innstikksplasser. Med sin fleksibilitet kan Axioline Smart Elements plugges inn på vilkårlig sted i Axioline F-Backplane. Den todelte oppbyggingen av Backplane gir betydelig redusert byggbredde i I/O-stasjonen.

Fordeler for Axioline Smart Elements

Gode grunner til å bruke Axioline Smart Elements

 EgenskapFordelNytte
1Fritt pluggbarIngen pluggspesifikasjoner foreligger for Axioline Smart ElementsÅpner for passnøyaktige I/O-konfigurasjoner på en Axioline F-Backplane-modul
2To forskjellige I/O-funksjoner kan velges fritt på 15 mm bredde (blandemodularitet)Åpner for et fleksibelt og behovstilpasset I/O-konseptHøy fleksibilitet, redusert antall artikler
3Meget kompakt I/O-løsningHvis Axioline Smart Elements plugges vertikalt i to rekker på en Backplane-modul, oppnår du opptil 32 kanaler på 15 mm breddeLavere plassbehov på monteringsskinnen åpner for kompakte automatikkskapløsninger
4Redusert installeringsarbeid i forsyningenVia forsyningen i Backplane etablerer du logikk- og sensorforsyningen for opptil seks Axioline Smart ElementsReduserte installeringstider (tilkoblingstider)
5Kompatibel med alle Axiocontrol, Axioline F-busskoblere og I/O-modulerØkt modularitet grunnet utvidet PLS- og I/O-porteføljeApparater i serien Axioline F og Axiocontrol utvider løsningsomfanget til Axioline Smart Elements
6Implementering av I/O-stasjonens alternative I/O-konfigurasjoner ved uforandret byggbreddeSlot-Cover-elementer reserverer en innstikksplass for en alternativ eller fremtidig I/O-konfigurasjonEnkel utvidelse av I/O-stasjonens funksjonsomfang med uforandret plassbehov

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00