Axioline P - modulær Proxy

Modulær Proxy Axioline P

Koble PROFIBUS PA til PROFINET

Sikker og pålitelig for høy anleggstilgjengelighet.

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i Axioline P - modulær Proxy

Vis alle produktene i denne kategorien

PROFINET kombinerer fordelene ved PROFIBUS med moderne Ethernet-teknologi. Den modulære Proxy Axioline P kobler PROFIBUS PA-segmenter direkte til et PROFINET-nettverk. Høy pålitelighet er gitt grunnet forskjellige redundansmekanismer.Øk anleggstilgjengeligheten, og gjør anlegget rustet for fremtiden.

Dine fordeler

  • PROFINET-redundanser (S2, R1 og R2) samt redundant strømforsyning for hvert PROFIBUS PA-segment øker anleggstilgjengeligheten
  • Direkte tilkobling av PROFIBUS PA-enheter til PROFINET sparer tid og ytterligere grensesnitt
  • Moderniser anlegg økonomisk effektivt, og foren den velkjente feltbussteknikken med dagens og morgendagens digitalisering
  • Forenklet utstyrsstyring av Proxy-stasjonen samt de tilkoblede PROFIBUS PA-enhetene takket være FDT/DTM-teknologien
  • Den modulære Proxy Axioline P er en del av COMPLETE line-systemet

Axioline P – komponentene i den modulære Proxy

Samspillet mellom de forskjellige, innovative komponentene åpner for en modulær oppbygging og gir dermed fremtidssikkerhet til de mest forskjellige anleggsmodeller.

Komponentene i den modulære Proxy
1

Høy systemtilgjengelighet takket være støtte av PROFINET-systemredundanser S2, R1 og R2

2

Rask tilkobling av PROFIBUS PA-segmenter ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

3

Redundante feltbusspenningsforsyningsmoduler for forsyning av PROFIBUS PA-segmenter

4

Robust mekanisk system - et ytterst robust mekanisk system samt støt- og vibrasjonssikkerhet gir økt anleggstilgjengelighet

5

Passende skjermsett for enkel tilknytning av skjermede ledninger

Økonomisk modernisering av anlegg

Implementering av sensorsystem til den modulære Proxy  

Opptil åtte PROFIBUS PA-segmenter pr. stasjon og implementering av tidligere sensorsystemer som for eksempel HART eller Modbus/RTU

Den modulære stasjonen kommuniserer med en PROFINET-kontroller via en busskobler, for eksempel et Distributed Control System (DCS). Etter ønske kan opptil åtte PROFIBUS PA-segmenter kobles kompakt til de enkelte Proxy-utgangene. For å sikre de enkelte segmentenes støysikkerhet foreligger passende skjermtilkoblingsteknikk.

PROFIBUS PA-sensorsystemet kobles direkte til den modulære Axioline P-Proxy.

Velkjent feltbussteknikk som for eksempel HART eller Modbus/RTU kan slik integreres i PROFINET-nettverk. Det foretar du via PROFIBUS PA-Gateways, som du kobler til den modulære Axioline P-Proxy.

PROFINET-redundans

PROFINET-redundansmodell  

PROFINET-S2-systemredundans

PROFINET-busskobler AXL P BK PN AF støtter spesifikasjonen for å oppnå S2-systemredundans med kun én busskobler. For å oppnå PROFINET-systemredundans R1 og R2 kreves to busskoblere. Hot-Swap-egnetheten som er integrert i busskobleren gir høy systemtilgjengelighet.

Strømforsyningsredundans

Modell for strømforsyningsredundans  

To strømforsyningsmoduler pr. PROFIBUS PA-segment

PROFIBUS PA-segmentet kan forsynes med strøm med én feltbusspenningsforsyningsmodul.

Du oppnår høy svikt- og prosessikkerhet dersom du installerer to spenningsforsyningsmoduler i en og samme sokkel, og dermed forsyner et PROFIBUS PA-segment redundant. Den lokale LED-visningen på spenningsforsyningsmodulen leverer modul- og redundansstatusen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk