Axioline F - det blokkmodulære I/O-systemet

Axioline F

Rask, robust, enkel

Rask datainnsamling og enkel håndtering – selv ved de røffeste forhold.

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i Axioline F - det blokkmodulære I/O-systemet

Vis alle produktene i denne kategorien

Axioline F er et I/O-system for automatikkskap i blokkmodulær konstruksjon. Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller og gir dermed optimal fleksibilitet.

Dine fordeler

  • Økt maskinoutput takket være meget rask og synkron registrering av signaler
  • Et ytterst robust mekanisk system samt støt- og vibrasjonssikkerhet gir sikkerhet selv ved de tøffeste forhold og øker i tillegg anleggets tilgjengelighet.
  • Rask kabling og enkel håndtering reduserer installeringstiden
  • Et stort utvalg med I/O-moduler åpner for mange forskjellige stasjonsoppbygg og øker fleksibiliteten
  • I/O-systemet Axioline F er en del av COMPLETE line-systemet

Axioline F – eksperten i automatikkskapet

I/O-systemet Axioline F med alle fordeler
1Optimale forbindelser via PLCnext Control eller busskobler
2Enkel å kombinere med Axioline Smart Elements
3Et ytterst robust mekanisk system samt støt- og vibrasjonssikkerhet gir økt anleggstilgjengelighet
4Rask og enkel stasjonsoppbygging takket være installering uten bruk av verktøy
5Pluggbar periferitilkobling ved samtlige standard Axioline F-moduler
6Standard- og egensikre I/O-moduler kan kombineres direkte
7Gjennomgående push-in-tilkoblingsteknikk
8Fargemerkingen av kontaktpunktene gir en rask og brukervennlig kabling også ved flerlederklemmer

Fra komponenten og helt til systemet

Med Axioline F får du et I/O-system for enhver type bruk i modulær konstruksjon. Rask og synkron signalregistrering øker maskinens output, uansett om det dreier seg om Phoenix Contact-kontroller eller i alle vanlige nettverk med passende busskobler.

Med våre PROFIsafe-moduler eller SafetyBridge Technology kan du implementere sikkerhetsapplikasjoner. Utover dette har vi et sortiment med I/O-moduler med de mest forskjellige funksjoner.

Axiocontrol-kontroller, busskobler, sikre I/O-er og I/O-er med forskjellige funksjoner

Axiocontrol-kontroller, busskobler, sikre I/O-er og I/O-er med forskjellige funksjoner

Kombiner Axioline Smart Elements med Axioline F

Axioline Smart Elements i I/O-systemet Axioline F  

Kompatibilitet Axioline Smart Elements i I/O-systemet Axioline F

Innenfor en Axioline F-stasjon kan du kombinere Axioline F-Backplanes inkludert Axioline Smart Elements og Axioline F-moduler vilkårlig med hverandre. Slik kan du drifte Axioline Smart Elements på de allerede eksisterende Axioline F-busskoblerne eller Axiocontrol-kontrollerne.

Hele produktspekteret for å realisere respektive anvendelse omfatter flere enn 80 komponenter. I tillegg til Axioline Smart Elements og Axioline F-Backplanes omfatter dette alle Axioline F-moduler, Axioline F-busskoblere og Axiocontrol-kontrollerne.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


I/O-system Axioline F

Egenskaper og muligheter ved I/O-systemet Axioline F


Axioline F - Profinet

Idriftsettelse av en Profinet I/O-stasjon i TIA-portalen


Axioline F - IEC 61850

Konfigurering av en GOOSE-kommunikasjon