Tilbake til oversikten

Axioline F: Enkel IEC 61850-integrering

Enkel IEC 61850-integrering for energisektoren

Fordi Axioline F er et meget robust I/O-system, er den rett og slett predestinert for bruk i energiomgivelser. Med busskobleren for IEC 61850 og I/O-modulene for økt nominell spenning og tilsvarende spenningsfasthet kan Axioline F helt problemfritt implementeres i applikasjoner med IEC 61850. Enkel håndtering og fleksibel stasjonsoppbygging gjør den spesielt attraktiv.

Energiteknikk med Axioline F og Axiocontrol

Topologi for integrering av MMS- og GOOSE-kommunikasjon i et kraftverk  

Topologi for integrering av MMS- og GOOSE-kommunikasjon i et kraftverk

Integreringen av omkoblingsanordninger for styring av samleskinner foretas helt enkelt ved å benytte den raske tverrkommunikasjonen GOOSE. Samtidig bruk av busskobler og kontroller gir optimal fleksibilitet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk