Tilbake til oversikten

Axioline F: Robust ved ekstreme forhold

Axioline F i skipsbygging – robust ved ekstreme forhold

I røffe omgivelser er pålitelig kommunikasjon en absolutt nødvendighet. Axioline F har en design og et mekanisk system som begge er spesielt robuste. I tillegg gir systemet økt støyuømfintlighet mot EMC-stråling. XC-variantene med utvidet driftstemperaturområde på -40 °C ... +70 °C og lakkerte kretskort kan helt enkelt benyttes ved ekstreme forhold.

Økonomisk effektiv nettverksredundans

Topologi for økonomisk effektiv nettverksredundans innen skipsbygging  

Topologi for økonomisk effektiv nettverksredundans innen skipsbygging

I maritime anvendelser kreves nettverksredundante systemer i forbindelse med driftssikkerheten. Dette kan foretas på en økonomisk effektiv måte med Axioline F. Busskobleren med to uavhengige nettverksporter kan implementeres i redundante nettverk uten ekstra redundanskomponenter. Axioline F-systemets ytelsessterke struktur sørger for en pålitelig datakommunikasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk