Axioline F-I/O-er

Axioline F-I/O-er

Rask og robust kommunikasjon

Med Axioline F-I/O-er overfører du signaler pålitelig til automatikkskapet.

En stor portefølje med I/O-moduler med digitale og analoge inn- og utganger, funksjoner eller for spesielle bruksområder. Med de allsidige I/O-modulene får du en fleksibel stasjonsoppbygging.

Dine fordeler

  • Kompakte blandemoduler sparer plass i automatikkskapet
  • Vilkårlig kombinasjon av moduler for lavspenning og ekstra lav spenning uten skillemoduler muliggjør enkel stasjonsoppbygging
  • Rask tilkobling av sensorer og aktuatorer til I/O-ene takket være Push-in Technology

IO-Link-master for tilknytning av IO-Link Devices

IO-Link-master til automatikkskapet  

IO-Link-master til I/O-systemet Axioline F

IO-Link-master for tilkobling av opptil åtte IO-Link-Devices i automatikkskapet og bruk i Axioline F-I/O-systemet. Antall IO-Link-porter innenfor en Axioline F-I/O-stasjon økes enkelt ved å legge til ytterligere IO-Link-mastere modulært.

IO-Link-Devices parametriseres via programmet IOL-CONF.

I/O-modul for energi- og effektmåling

Axioline-F-modul for energi- og effektmåling  

Axioline-F-modul for energi- og effektmåling

Innsamling av energi- og ytelsesdata er i dag nødvendig i mange applikasjoner og anvendelser.

Med I/O-modulen AXL F PM EF 1F får du nøyaktige data som I/O-systemet behandler på kort tid. Forinnstilte parametere sørger for at idriftsettelsen blir enkel. Sikkert skille til tilgrensende moduler. Dermed er ingen ytterligere tiltak for isolering nødvendig.

Ved å fastsette harmoniske bølger får du en utstrakt nettanalyse som gir deg mange forskjellige bruksmuligheter.

Sertifisert etter lavspenningsdirektivet og med direkte tilkobling av spenning opptil 400 V / 690 V uten omformer, er I/O-modulens viktigste egenskaper.

Axioline F for IEC 61850

Axioline F er en meget enkel I/O-løsning for energimiljøer  

IEC 61850 meget enkelt: Med Axioline F

Fordi Axioline F er et meget robust I/O-system, er den rett og slett predestinert for bruk i energiomgivelser. Med busskobleren for IEC 61850 og I/O-modulene for økt nominell spenning og tilsvarende spenningsfasthet kan Axioline F nå også benyttes for IEC 61850. Enkel håndtering og fleksibel stasjonsoppbygging gjør den spesielt attraktiv.

  • Enkel parametrisering gir idriftsettelse uten spesifikke programmeringskunnskaper
  • Enkel og fleksibel onlinetilgang til produktet grunnet webinterface
  • Vilkårlig kombinasjon av moduler for lavspenning og ekstra lav spenning uten skilleskiver
  • Interoperabilitet mellom Axioline F-I/O-systemet og IEC 61850-kommunikasjonen til alle andre enheter

Axioline F og Axiocontrol

Axioline og Axiocontrol for konsekvente PROFINET- eller Modbus/TCP-løsninger  

Axioline og Axiocontrol for konsekvente PROFINET- eller Modbus/TCP-løsninger

I/O-modulene plasseres helt enkelt ved siden av kontrolleren vår. Med Axiocontrol og Axioline F skaper du komplette løsninger for automatiseringsoppgaver med PROFINET eller Modbus/TCP.

Kompaktkontrolleren Axiocontrol AXC 3050 styrer middels til krevende automatiseringsoppgaver både raskt og pålitelig. Som PROFINET-Device avlaster småkontrolleren i Axiocontrol-serien AXC 1050, overlagrede PROFINET-kontrollere. Den er optimal for styring av desentrale I/O-stasjoner, og den integrerte UPS-en sørger for god tilgjengelighet.

Samtlige Axiocontrol-kontrollere kan utvides sømløst med opptil 63 I/O-moduler i serien Axioline F.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrisering og diagnostikk


I/O-system Axioline F

Egenskaper og muligheter ved I/O-systemet Axioline F

Mer informasjon