ny
Ta i bruk IO-Link Devices for å oppnå en mer fleksibel kommunikasjon.
IO-Link Devices til Axioline E gir deg muligheten til å øke funksjonsomfanget til Axioline E-enhetene. Samle inn analoge signaler i felten på en økonomisk effektiv måte, eller øk antall kanaler for digitale, desentrale I/O-er med IO-Link-I/O-boksene.
Ved å ta i bruk Axioline E-IO-Link-master og passende IO-Link Devices utvider du applikasjonens funksjonsomfang.
IO-Link/analogomformer for tilkobling av en analog sensor eller aktuator, 0 V ... 10 V eller 4 mA ... 20 mA, M12-hurtigkoblingsteknikk, forskjellige varianter, vinklede utførelser
IO-Link/analogomformer for tilkobling av en analog sensor eller aktuator, 0 V ... 10 V eller 4 mA ... 20 mA, M12-hurtigkoblingsteknikk, forskjellige varianter, rette utførelser
I denne oversikten ser du alle tilgjengelige IO-Link Devices for Axioline E
Axioline E Safe, som sikker IP67-I/O-boks, er en nyhet i det blokkmodulære Axioline E-systemet. Med denne I/O-boksen behandler du sikre inn- og utganger utenfor automatikkskapet.
Den sikre IP67-I/O-boksen har åtte sikre innganger, fire sikre utganger og ett IO-Link-grensesnitt. I/O-boks kan benyttes i SafetyBridge Technology- og PROFIsafe-anvendelser. Safety-protokollen overføres til standardnettverket via en IO-Link-master. Takket være SPEEDCON-hurtigkobling kan sensorer og aktuatorer tilkobles både raskt og enkelt.
Med IO-Link Devices for Axioline E tilpasser du deg antall I/O-er. Med opptil IO-Link Devices kan du utvide Axioline E-IO-Link-master til en modulær utvidbar I/O-stasjon for å samle inn eller sende ut fordelte signaler i anlegget eller maskinen din. I den forbindelse er du tilnærmet uavhengig av nettverket når du planlegger anlegget. Axioline E tilbyr en IO-Link-master for alle vanlige nettverk – i kunststoff- og metallhus.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på