Axioline E - det blokkmodulære I/O-systemet

Axioline E

Rask, robust, enkel

Rask installering og enkel håndtering – selv ved de tøffeste forhold.

Tilbake til I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

Kategorier

Søk i Axioline E - det blokkmodulære I/O-systemet

Vis alle produktene i denne kategorien

Axioline E er et I/O-system i blokkonstruksjon for feltinstallering. Axioline E er åpent for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller, finnes i to husvarianter og gir dermed optimal fleksibilitet. Som alle Axioline-I/O-er, er også Axioline E rask, robust og enkel.

Dine fordeler

  • Sparer tid ved installering grunnet SPEEDCON-hurtigkobling
  • Høy mekanisk robusthet holder stillstandstider på et minimum
  • Et stort temperaturområde fra -25 °C til +60 °C åpner for flere bruksmuligheter
  • En ledning til alle forsyningsspenninger med 2x 12 A forenkler kablingsarbeidet og holder installasjonstiden på et minimum
  • IO-Link-kommunikasjon gir bedre fleksibilitet

Axioline E

I/O-systemet Axioline  E med alle fordeler

I/O-systemet Axioline E med alle fordeler

1Entydig signalisering
2Utskiftning av utstyr uten bruk av verktøy ved bruk av monteringsplate
3Fleksibel montering grunnet ytterligere opsjoner for feste
4Robust mekanisk system – Et ytterst robust mekanisk system samt støt- og vibrasjonssikkerhet gir økt anleggstilgjengelighet
5Rask installering – Gjennomgående M12-pluggforbindere med SPEEDCON-hurtigkobling

6

Enkel installering grunnet fargemerking av M12-tilkoblingene
7Enkel forsyning – Høy strømbæreevne og enkelt forsyningskonsept takket være M12-Power-pluggforbindere
8Individuell og rask merking med MARKING system-trykksystemer

I/O-er og IO-Link – for alle nettverk og miljøer

I/O-er og IO-Link-master for alle vanlige nettverk, IO-Link Devices med forskjellige funksjoner – Phoenix Contact tilbyr feltutstyr for de mest forskjellige anvendelser.

Uavhengig av hvilket nettverk du foretrekker – med Axioline E får du passende I/O-er. Disse meget kompakte enhetene finnes i to husvarianter med forskjellige husmaterialer: Kunststoff og metall.

I tillegg til mange digitalfunksjoner har produktporteføljen også en IO-Link-master for hvert nettverk.

Rent utover de egentlige IO-Link-funksjonene kan du, kombinert med omformere og I/O-bokser, omsette de mest forskjellige digitale og analoge funksjonene i felten både rimelig og i tråd med alle behov.

I/O-er og IO-Link-master for alle vanlige nettverk, IO-Link Devices med forskjellige funksjoner

I/O-er og IO-Link-master for alle vanlige nettverk, IO-Link Devices med forskjellige funksjoner

Axioline E er ytterst robust

Axioline E er ytterst robust. Den kan også benyttes ved meget vanskelige forhold

Axioline E – kan benyttes også ved de mest vanskelige forhold

Enhetene i Axioline E-serien i beskyttelsesgrad IP65/67 er meget robuste. På grunn av sin utmerkde EMC-støyuømfintlighet og det robuste mekaniske systemet holder de mulige stillstandstider på et minimum. 

Det store temperaturområdet fra -25 °C til +60 °C og den gode bestandigheten mot miljøpåvirkninger åpner for bruk i mange forskjellige applikasjoner og gir deg all fleksibilitet du trenger. Bli overbevist du også!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Axioline E

Presentasjon og montering

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk