Tilbake til oversikten

Maksimal tilkoblingseffekt i Europa

Kriterier for beregning av utbytte

Beliggenhet

Ubegrenset solstråling 365 dager i året.

  • Solcellemodulenes plassering: Sydlig retning (lokalisering nordlig hemisfære)
  • Solcellemodulenes helling: Optimal helling om vinteren 60°
  • Skygge: Hensyntagen av fremtidige bygninger eller tiltagende vegetasjon

Årstid

Solcellesystemene beregnes for den minst effektive måneden (vinter). På denne tiden leverer solcellepanelene kun rundt 1/4 av dagsutbyttet sammenlignet med sommermånedene.

Europakart maksimale regionale tilkoblingseffekter

Maksimal tilkoblingseffekt ved konstant belastning hele året avhengig av kraftreserve (se tabeller).

Tilkoblingseffekt med kraftreserve RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Kraftreserve [dager]

Tilkoblingseffekt med kraftreserve RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Kraftreserve [dager]

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk