Tilbake til oversikten

Funksjon og oppbygging av et uavhengig energiforsyningssystem

Virkemåte solcellesystem

Koblingsskjema solcellesystem  

Prinsippkoblingsskjema for solcellesystemets lade- og styrefunksjon

Når solen skinner, lades batteriet via solcellepanel og laderegulator. Laderegulatoren overtar administreringen av batterieladingen og beskytter mot fullstendig utlading.

Tilkoblede forbrukere, for eksempel radiosignalmoduler, forsynes med systemspenning fra solcellesystemet. Batteriet fungerer som energiakkumulator.

  1. Solcellepanel
  2. Laderegulatoren overtar systemovervåkingen, ladereguleringen og utladingsovervåkingen
  3. Batteri
  4. Radiosignalmodul

 

Typisk monteringsoppbygging av et solcellesystem

Oppbygging solcellesystem

Oppbygging av et uavhengig energiforsyningssystem

Oppbygging av et uavhengig energiforsyningssystem

  1. Solcellepanel
  2. Antenne
  3. Kabelstrips (UV-stabilisert)
  4. Kabelinnføring
  5. Koblingsbokser til solcellepanel
  6. Antennekabel
  7. Solcellepanelholder til stolpemontering
  8. Stolpebøyle
  9. Solcellekabel
  10. Automatikkskap
  11. Automatikkskapelektronikk
  12. Batterier
  13. Kabelinnføringer til solcellekabel (M20)
  14. Jordpotensial (PE)
  15. Kabelsko til automatikkskapjording
  16. Overspenningsbeskyttelse til antennekabel og automatikkskapelektronikk
  17. Monteringsstolpe (76 mm diameter)

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk