Uavhengig energiforsyning

Enkel og komplett

Enkel og komplett

Våre solcellesystemer forsyner utestasjonene med energi, helt uavhengig av strømnettet – også på mørke, korte vinterdager.

Tilbake til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

Søk i Uavhengig energiforsyning

Vis alle produktene i denne kategorien

Solcellesystemene leverer tilstrekkelig energi for å forsyne blant annet radiosignalmoduler, GSM-modemer og desentrale måleverdigivere med 12 V og 24 V likestrøm.

Dine fordeler

  • Optimalt tilpasset – komplette systemer, inkludert festemateriell, laderegulator, solcellemoduler, batterier, overspenningsbeskyttelses- og sikringsanordninger
  • Enkel oppstart: Automatikkskapet er allerede kablet
  • Universell modulholder med trinnvis innstillbar hellingsvinkel åpner for bruk over hele verden

Bruksområder

Solcellesystem i landskapet  

Solcellesystemer kan benyttes i alle desentrale applikasjoner med lavt energibehov.

Solcellesystemer kan benyttes i alle desentrale applikasjoner med lavt energibehov.

Vann- og avløpsvannbehandling

  • Overvåking av drikkevannsledninger mht. lekkasjer
  • Nivåovervåking i regnoppsamlingsbassenger
  • Nivåmåling i elver og reservoarer

Forsyningsteknikk

  • Rørledningsovervåking av olje- og gasspipelines
  • Nivåovervåking i tanker

Repeater-anvendelser

  • Lasking av hindre og større avstander

Ytterligere bruksområder er overvåking av værinformasjon i fjellet og styring av stasjoner for lavinesprengning.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk