Tilbake til oversikten

Fastsettelse av nødvendig tilkoblingseffekt

Beregningseksempler

Solcellesystemene er designet for store bruksområder over hele verden – tilpasset forsyningen av industrielle radiosignalsystemer (f.eks. RAD-Line, GSM-modemer). Sterket varierende grad av solstråling gir ulik tilkoblingseffekt.

Forutsetning for feilfri drift:

  • Oppstillingssted uten skygge året rundt
  • Optimal hellingsvinkel
  • Optimal innstilling av solpanelet

Solcellesystemer RAD-SOL-SET-24-100

Tilkoblingseffekten beregnes ut fra strømforbruket til radiomodulen som benyttes og 24 V-systemspenningen.

Eksempel 1: 
Mottaker i UD-systemet (f.eks. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Strømsløyfe+ 20 mA
To digitalutganger+ 5 mA
Systemreserve+ 20 mA
Maksimal tilkoblingseffekt ved permanent drift= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Eksempel 2: 
Sender i UD-systemet: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Strømsløyfe+ 20 mA
To digitalinnganger+ 2,5 mA
Systemreserve 25 %+ 10 mA
Maksimal tilkoblingseffekt ved permanent drift= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk