Automater

Automater

Rask og fleksibel

Spar tid og kostnader ved å automatisere produksjonsprosessene.

Tilbake til Verktøy

Kategorier

  • Avisolerings- og krympeautomater
    Avisolerings-/krympeautomater

    Komponenten forener to arbeidstrinn: Avisolering og krymping. Produksjonssyklusen tar bare ett sekund.

  • Avisoleringsautomater
    Avisoleringsautomat

    Automatisk avisolering betyr enkel håndtering og optimal fleksibilitet ved avisolering av alle typer ledere.

  • Krympeautomater
    Krympeautomater

    Krympeautomaten imponerer med sin gode fleksibilitet og kompakte byggform.

Kutte, avisolere og krympe: Automatiser disse tre deltrinnene, og allerede ved lave antall vil du oppnå økonomiske fordeler.

Dine fordeler

  • Enkel oppstart via plug-and-play
  • Enkel betjening via display, dreieknapper eller talltaster
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Effektiv klargjøring av ledere

Effektiv klargjøring av ledere  

Effektiv klargjøring av ledere

Personellassistansesystem clipx WIRE assist guider personellet gjennom prosessen med å klargjøre ledere, og da ved hjelp av programvare. Verktøyautomater som for eksempel CF 3000 og WF 1000 gir prosessikker og effektiv behandling av ledere.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00