Tilbake til oversikten

Kabeltyper

For å gjøre det enklere for deg å velge egnet ledningskvalitet får du her en oversikt over vårt ledningssortiment. Finn den ledningskvaliteten som passer nettopp til dine behov.

PUR halogenfri – ved ekstreme påkjenninger

PUR halogenfri  

Meget fleksibel kabel i en energikjede

Denne robuste, universelle polyuretanledningen er standardledning hos Phoenix Contact. Vær oppmerksom på "PUR" i artikkelbetegnelsen.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Meget motstandsdyktig mot olje og smørestoffer
  • Meget slitesterk
  • Egnet for energikjeder (min. 4 mill. bøyesykluser)
  • Halogenfri
Tilbake oppover

TPE-U mangetrådet

TPE-U  

Robotanvendelse

Denne ledningen er spesielt godt egnet for parallelle bøye- og torsjonsbelastninger. Den spesielle mantelen består av termoplastisk elastomer på uretanbasis og tåler sveisesprut.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Meget god temperaturbestandighet
  • Egnet for energikjeder (min. 15 mill. bøyesykluser)
  • Robotegnet (min. 13 mill. torsjonssykluser)
  • Halogenfri
  • Meget tungt antennelig
  • Sveiseperlefast
  • Ikke spesialbehandlet og kan derfor resirkuleres
Tilbake oppover

PUR spesialbehandlet, sveiseperlefast

PUR spesialbehandlet  

Sveiseroboter

Innen automatisert karosseribygging oppstår det ekstreme belastninger på industrirobotene som benyttes, i form av bøying, sveiseperler og UV-stråling. Vår spesialbehandlede polyuretanledning tåler disse belastningene.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • God temperaturbestandighet
  • Robotegnet (min. 5 mill. torsjonssykluser)
  • Meget sveiseperlefast
  • Halogenfri
  • UV-fast
Tilbake oppover

PUR/PVC – ved større påkjenninger

PUR/PVC  

Metallbearbeiding

Vil du gjerne selv koble til sensorer og aktuatorer på områder med økte krav, som for eksempel innen metallbearbeiding? I den forbindelse er denne ledningen med polyuretan/polyvinylklorid-mantelkombinasjon en god løsning, da den er meget lett å avmantle.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Meget lett å avmantle
  • God kjemikaliebestandighet
  • Motstandsdyktig mot olje og smørestoffer
  • Minimal slitasje
  • Delvis egnet for energikjeder
Tilbake oppover

PVC – for middels mekaniske påkjenninger

PVC  

Logistikk/forsendelse

På områder med middels mekaniske påkjenninger, for eksempel emballeringsanlegg og monteringsmaskiner, kan denne gunstige polyvinylkloridledningen benyttes.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Meget lett å avmantle
  • God kjemikaliebestandighet
  • Til en viss grad motstandsdyktig mot olje og smørestoffer
  • Minimal slitasje
Tilbake oppover

PE-X – for utendørs bruk

PE-X  

Trafikk

Spesielt for legging utendørs kan vi tilby vår spesialbehandlede polyetylenledning. UV-stråling, høye og lave temperaturer, temperatursjokk og værpåvirkninger er ikke noe problem.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • UV-fast, tåler atmosfæriske påvirkninger
  • Meget oljefast
  • Minimal røykgasstetthet
  • Halogenfri
Tilbake oppover

PP – til næringsmiddelindustrien

PP  

Næringsmiddelindustrien

Det stilles helt spesielle krav til ledninger som benyttes innen næringsmiddelproduksjon. Næringsmidlene skal ikke bli forurenset, og materialene som benyttes må i tillegg tåle rengjøringsmidler. Våre polypropylenledninger har i tillegg en lys yttermantel som gjør smuss lett å oppdage.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Tåler rengjørings-/desinfeksjonsmidler meget godt
  • Lys yttermantel gjør at smuss oppdages lett
  • Halogenfri

 

Tilbake oppover

RADOX® – for jernbaneformål

Radox  

Jernbaneformål

Spesielt innen jernbaneindustrien må strenge krav oppfylles. Brannvern har meget høy prioritet, olje- og smørestoffbestandighet er også meget viktig. Den spesielle RADOX®-yttermantelen oppfyller disse kravene.

Ledningen har følgende egenskaper:

  • Brannvern i henhold til jernbanestandarder
  • Motstandsdyktig mot olje og smørestoffer
  • Minimal røykgasstetthet
  • Minimale bøyeradier
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabel