Antenner og kabler

Antenner og kabler

Alltid mottaksklar

Med passende antenner og riktig tilbehør er din Wireless-løsning komplett.

Tilbake til Industrial Wireless

Kategorier

Søk i Antenner og kabler

Vis alle produktene i denne kategorien

Sikre deg best mulig overføringskvalitet og suppler Wireless-utstyret med passende antenner. Pakken avrundes av tilbehør i form av passende kabler og annet.

Dine fordeler

  • Mer ytelse for din applikasjon ved hjelp av tilbehør som er tilpasset hverandre
  • Optimal for bruk i industrien takket være spesiell antennedesign
  • Lettere valg av riktige komponenter i form av nyttige eksempler

Riktig antenne for nettopp ditt behov

Antenner for alle behov  

Antenner for alle behov

Riktig antenne gjør vårt Wireless-utstyr til en individuell løsning for din applikasjon.

Lager- eller produksjonshaller
For radiodekning i rom med mange reflekterende anordninger

Skinnesystemer
For trådløs overføring, for eksempel til skinnesystemer

Radiostrekninger
For dekking av større avstander

Kjøretøyer eller maskiner
Meget robuste antenner for bruk for eksempel på kjøretøyer

Hva du trenger til ditt Wireless-system

Komponenter i Wireless-utstyr  

Komponenter i Wireless-utstyr

Her kan du se hvilke komponenter som kreves til et bestemt Wireless-utstyr.

  1. Koblingsboks
  2. Radiosignalmodul
  3. Pigtail
  4. Overspenningsbeskyttelse
  5. Antennekabel
  6. Adapter
  7. Antenne

 

Antennebarriere for sikker bruk av standardantenner på Ex-området

Antennebarriere for installering i Ex-sone 2  

Antennebarriere for installering i Ex-sone 2

Antennebarrieren gjør radiosignalmodulenes høyfrekvensutganger egensikre i henhold til tennbeskyttelsesgrad Ex i. Den begrenser tennenergien ved feil. Det åpner for bruk av standardantenner på potensielt eksplosive områder i sone 0, 1 og 2.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Mer informasjon