Tilbake til oversikten

Bredbåndsforbindelser i det offentlige telefonnettet

Midlertidig høyhastighetsforbindelse eller telefonlinjeforbindelse via bredbånd

DSL-teknologien benytter den eksisterende analoge telefoninfrastrukturen. Fordi det dreier seg om verdens mest utbredte nett, er fjerntilgang helt ut til de mest avsidesliggende verdenshjørner mulig.

Via en høyhastighets-Internettforbindelse når du enkeltmaskiner, anlegg og komplekse Ethernet-nettverk over hele verden og til enhver tid.

ADSL-bredbåndsruterne er egnet både for korttids høyhastighetstilgang ved service (teleservice) og for permanent tilknytning av stasjoner som ligger langt unna, til et sentralt bedriftsnettverk (telefonlinjeforbindelse via bredbånd).

Den integrerte Annex A/B-omkoblingen og det individuelle valget mellom modem-/ruter-funksjoner gir optimal fleksibilitet. En omfattende avklaring av applikasjons-/providerkravene bortfaller helt.

Fleksibel bruk i industrielle omgivelser

Annex A og B  

Annex A, B og J

Benyttet Annex-metode er avhengig av provider og har i de færreste land et enhetlig oppsett, i Tyskland har den for eksempel Annex B og J (ALL-IP-kontakter fra tyske Telekom). Annex A og Annex B er mest utbredt på verdensbasis.

  • Annex A: DSL-drift parallelt med analog telefoni.
  • Annex B: DSL-drift parallelt med digital telefoni (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: IP-baserte kontakter (ALL-IP-kontakter fra tyske Telekom)

På grunn av den integrerte Annex-A/B-omkoblingen kan bredbåndsruterne fra Phoenix Contact helt enkelt tilpasses kravene fra lokale telekommunikasjonsleverandører.  

Annex A og Annex B mest utbredt

LandAnnex A/B
BelgiaBlandet, hovedsakelig Annex A
DanmarkBlandet, hovedsakelig Annex A
TysklandAnnex B og Annex J
FrankrikeBlandet, hovedsakelig Annex A
StorbritanniaAnnex A
IslandAnnex A
ItaliaBlandet, hovedsakelig Annex A
NederlandBlandet, hovedsakelig Annex A
Nord-AmerikaAnnex A
NorgeBlandet, hovedsakelig Annex B
ØsterrikeBlandet, hovedsakelig Annex A
SverigeBlandet, hovedsakelig Annex A
SveitsAnnex B
SpaniaBlandet, hovedsakelig Annex A

Modem-modus

DSL-modemet overtar signaltilpasningen mellom offentlig DSL og det lokale nettverket. En underlagret ruter overtar ruter- og brannmurfunksjonen, f.eks. en sikkerhetsruter eller mobilradioruter.

VPN-tunnel med DSL-modem  

Benyttes som DSL-modem i kombinasjon med en sikkerhetsruter (f.eks. FL MGUARD)

VPN-tunnel med DSL-modem og mobilradioruter  

Benyttes som DSL-modem i kombinasjon med en sikkerhetsruter (f.eks. FL MGUARD) eller mobilradioruter (f.eks. PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Ruter-modus

Ved siden av signaltilpasningen fra DSL til LAN (DSL-modem) overtar bredbåndsruteren selv ruter-, VPN- og NAT-funksjonene.

VPN-tunnel med DSL-ruter  

Brukes som DSL-ruter – funksjonen VPN-ruter og brannmur overtas direkte av DSL-enhetene.

Applikasjonsrettede utstyrstyper

Benytt den utstyrstypen som passer best til din applikasjon.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Bredbåndsforbindelser i det offentlige telefonnettet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00