Aktive redundansmoduler

Aktive redundansmoduler

Konsekvent adskilt

Sømløs redundans helt frem til forbrukeren med QUINT S-ORING

Tilbake til Redundansmoduler

Kategorier

Søk i Aktive redundansmoduler

Vis alle produktene i denne kategorien

De aktive redundansmodulene QUINT ORING har ACB Technology (Auto Current Balancing).
Det betyr at strømforsyningene belastes jevnt og dermed holder lenger.

S-ORING-modulene med konsekvent adskilt lederføring frem til lasten signaliserer i kombinasjon med strømforsyningen QUINT POWER alle kritiske driftstilstander i det redundante systemet.

Dine fordeler

  • Forebyggende funksjonsovervåking grunnet permanent kontroll av inngangsspenning, utgangsstrøm og dekoblingsstrekning
  • Konsekvent redundans helt frem til forbrukeren med to pluss-utgangsklemmer
  • Dobbelt så lang levetid for den redundante løsningen takket være jevn lastfordeling
  • 70 % energibesparelse grunnet MOSFET
  • Beskyttelse mot overspenning på utgangen (Over Voltage Protection) optimaliserer driftssikkerheten.
  • Aktive redundansmoduler er en del av COMPLETE line-systemet

Enkanals redundansmodul S-ORING

Enkanals redundansmodul S-ORING  

Enkanals redundansmodul S-ORING

Ta i bruk modulene SINGLE ORING i forbindelse med dekobling. Legg ledningen separat frem til lasten.

Kombinert med strømforsyningene QUINT POWER i 4. generasjon overvåkes inngangsspenning og dekoblingsstrekning konsekvent. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer alle kritiske driftstilstander i det redundante systemet.

Med Over Voltage Protection (OVP) er ømfintlige forbrukere sikret mot statisk overspenning, og driftssikkerheten optimaliseres:

  • VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plussvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Dekoble, overvåke og regulere med QUINT ORING

QUINT ORING med ACB Technology  

QUINT ORING med ACB Technology

ACB Technology (Auto Current Balancing) i QUINT ORING-modulene dobler levetiden til de redundante strømforsyningene ved at begge strømforsyninger utnyttes jevnt.

I et system med to QUINT POWER-strømforsyninger og en QUINT ORING overvåkes inngangsspenning, utgangsstrøm og dekoblingsstrekning permanent. Hvis redundansen går tapt, signaliseres dette dermed tidsnok.

Dobbelt så lang levetid grunnet ACB Technology

QUINT ORING med ACB Technology  

Optimal anleggstilgjengelighet med ACB-Technology

Som følge av asymmetrier mates lasten ofte kun av én strømforsyning, mens den andre strømforsyningen kjører uten last. Det fører til en termisk belastning av den matende strømforsyningen, og dermed til raskere aldring.

ACB Technology sørger for at begge strømforsyninger belastes symmetrisk og dermed til dobbelt så lang levetid på det redundante systemet.

Oppdage og forhindre kritiske tilstander

Aktive redundansmoduler for meget strenge krav  

Laststrømmens terskelverdi kan velges.

En kontroller som krever 5 A forsynes med en nominell strøm på henholdsvis 5 A fra to redundante strømforsyninger. Hvis en ytterligere last med 3 A kobles til, leverer strømforsyningene med effektreserven POWER BOOST 8 A helt uten problemer, uten spenningsfall. I dette tilfellet er redundans likevel ikke lenger gitt. Hvis en av strømforsyningene svikter, kan den andre ikke stille 8 A til rådighet. Det er derfor viktig å kontrollere laststrømmen. Med QUINT ORING-modulene merker anleggsoperatøren umiddelbart hvis redundans ikke lenger er gitt. De registrerer kritiske driftstilstander innenfor hele forsyningsgrenen og sender ut informasjon tidsnok.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS