Akustiske elementer

Høre det man ikke kan se

Høre det man ikke kan se

Akustiske elementer forsterker effekten av optiske signaler – også ved høyt støynivå.

Tilbake til Signalsøyler

Kategorier

Søk i Akustiske elementer

Vis alle produktene i denne kategorien

Akustiske elementer støtter den optiske signaliseringen på signalsøyler. Ved maskiner og anlegg som det er vanskelig å observere innvendig, vil du dermed likevel alltid holdes oppdatert om statusen. Velg bare det akustiske elementet som passer best til dine signaliseringsformål.

Dine fordeler

  • God persepsjon selv ved høye støynivåer grunnet høy signallydstyrke
  • Alltid riktig lydstyrke grunnet automatisk eller manuell tilpasning til omgivelsene
  • Fleksible bruksmuligheter grunnet akustikkelement som kan fjernstyres og som har flere signaliseringslyder
  • Alltid riktig lyd grunnet forskjellige signalmetoder, som summere, sirener eller talegjengivelse

Optimal fleksibilitet ved akustisk signalisering

Talegjengivelseselementet på signalsøylen tas opp via USB-kabel  

Talegjengivelseselementet åpner for individuell akustisk utsendelse av signaler

Velg selv hvordan signalene skal sendes ut. Som alternativ til sirene eller summer kan du velge talegjengivelseselementer. Disse kan for eksempel sende ut feilårsaker eller flerspråklige anvisninger til maskinoperatøren.

Talegjengivelseselementet gir følgende fordeler:

  • Minne til opptil 50 MP3- eller wav-filer (2 GByte minnekapasitet)
  • Styring av opptil 15 filer
  • Enkel konfigurering via programvare på talegjengivelseselementet
  • Valg av MP3/wav-fil via styreledninger
  • Innstilling av lydstyrke via potensiometer, direkte på signalelementet eller via programvare
  • Lydstyrkereduksjon via eksternt styresignal

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk