Tilbehør til ladepluggsystemer

Tilbehør ladepluggsystemer

Fordelaktig supplert

Tilbehørsartikler utvider ladepluggsystemenes funksjoner.

Tilbake til Ladepluggsystemer

Kategorier

Søk i Tilbehør til ladepluggsystemer

Vis alle produktene i denne kategorien

Som supplement til ladekablene og ladekontaktene finnes det forskjellige typer tilbehørsdeler. Med dem kan du legge til nyttige funksjoner som blant annet utvidet beskyttelse mot miljøpåvirkninger, eller du kan reparere skadde ladekabler både raskt og rimelig.

Dine fordeler

  • Pålitelig beskyttelse av ladegrensesnitt mot alle typer værforhold og mot hærverk
  • Pålitelig feste av ladeplugger under ladepausene
  • Sømløs branding av ladestasjonen eller veggboksen din, med din egen logo
  • Rask og rimelig reparasjon av ladeplugger ved skader
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
  • Utviklet og produsert iht. IATF 16949 og ISO 9001

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling  

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling

Ladekabler på offentlige ladestasjoner utsettes for sterke mekaniske påkjenninger, og da spesielt plugghodet.

Med våre reparasjonssett skiftes plugghodramme og effektkontakter i skadde HPC-ladeplugger ut på kort tid, slik at nedetider holdes på et minimum, og man slipper å skifte ut hele HPC-ladekabelen, som er et dyrt foretagende.

  • CCS type 1
  • CCS type 2

 

Beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakter

Beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakter type 2 og GB/T  

Beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakter type 2 og GB/T

For å beskytte infrastrukturladekontakter mot miljøpåvirkninger i henhold til IP54 og mot hærverk har vi beskyttelsesdeksler i enhver bruksform. På forespørsel også med personlig utforming med din egen firmalogo for sømløs branding av ladestasjonene eller veggboksene dine.

GB/T-beskyttelsesdeksler har samme fordeler som type 2-beskyttelsesdekslene, men varierer med type dekselmekanisme – selvlukkende eller selvåpnende. Monteringsposisjonen kan velges fritt. Vippedekselet kan derfor åpnes fra venstre, høyre, ovenfra eller nedenfra.

  • Type 2, selvlukkende, kan skrus på baksiden
  • Type 2, selvlukkende, kan skrus vertikalt på forsiden
  • Type 2, selvlukkende, kan skrus horisontalt på forsiden
  • GB/T, selvlukkende, kan skrus på baksiden
  • GB/T, selvåpnende, kan skrus på baksiden

Holdeanordninger til kjøretøyladeplugger

Parkeringsposisjoner til kjøretøyladeplugger under ladepauser  

Holdeanordninger til kjøretøyladeplugger

For å henge opp ladekablenes kjøretøyladeplugger på ladestasjonen anbefales en passende holder. De sørger for sikker beskyttelse og godt feste under ladepauser. Disse såkalte parkeringsposisjonene kan monteres variabelt i form av for- eller bakveggmontering. Du finner egnet holder alt etter ladestandard:

  • Type 1
  • CCS type 1
  • Type 2
  • CCS type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk